Schlauchverbinder für Kunststoffschläuche / MELBN / Winkelverbinder / Miniaturausführung

Schlauchverbinder für Kunststoffschläuche / MELBN / Winkelverbinder / Miniaturausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Miniatur-Rohrverschraubung. -Das verwendete Medium ist Luft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MELBN

Miniatur-Kupplungen/90 Grad Kniestücke:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Messing
Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
SRTG4N
BOX-SRTG4N
TeilenummerNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
1~49 Stk.50~100
MNPLN3.91.5  
MPLGN-1.5
MBSGN125.7  
MELBN-5.5  
MTEN-5.5
MUTEN1.56.5  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MELBN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.15 €

0.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
(SRTN, MNPLN, MELBN, MPLGN MTEN, MBSGN, MUTEN)
Zulässige FlüssigkeitLuft
Max. Betriebsdruck1MPa
Betriebsvakuum-100kPa
Betriebstemperaturbereich0~50°C

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Gewinde-an-Gewindeanschluss Verbindungsform Gewinde <=> Gewinde Kniestück Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt Mit Schraube M Gewinde-Nenn-Ø 5

Sie befinden sich auf der Seite für Schlauchverbinder für Kunststoffschläuche / MELBN / Winkelverbinder / Miniaturausführung, die Teilenummer ist MELBN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MELBN.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support