Schlauchverbinder für Kunststoffschläuche / MTEN / T-Verbinder / Miniaturausführung

Schlauchverbinder für Kunststoffschläuche / MTEN / T-Verbinder / Miniaturausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] M



Schlauchanschlüsse, Schaluchverbinder von MISUMI Schlauchanschlüsse, Schaluchverbinder. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MTEN

Miniatur-Kupplungen/T-Stücke:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Messing
Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
SRTG4N
BOX-SRTG4N
TeilenummerNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
1~49 Stk.50~100
MNPLN3.91.5  
MPLGN-1.5
MBSGN125.7  
MELBN-5.5  
MTEN-5.5
MUTEN1.56.5  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MTEN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.88 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
(SRTN, MNPLN, MELBN, MPLGN MTEN, MBSGN, MUTEN)
Zulässige FlüssigkeitLuft
Max. Betriebsdruck1MPa
Betriebsvakuum-100kPa
Betriebstemperaturbereich0~50°C

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Gewinde-an-Gewinde, Abzweigverbindung Gewinde-Gewinde, Zweigverbindungsform T-Stücke Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt Mit Schraube M Gewinde-Nenn-Ø 5

Sie befinden sich auf der Seite für Schlauchverbinder für Kunststoffschläuche / MTEN / T-Verbinder / Miniaturausführung, die Teilenummer ist MTEN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MTEN.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support