Schlauchverbinder für Kunststoffschläuche / BOX-SRTG SRTG / Gewindenippel / Miniaturausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MNPLN

Miniatur-Kupplungen/Nippel/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Messing
Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt
Zubehör: Dichtung: EN 1.4301 Äquiv., NBR

Spezifikationen

Teilenummer
MNPLN
TeilenummerNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
1~49 Stk.50~100
MNPLN3.91.5  
MPLGN-1.5
MBSGN125.7  
MELBN-5.5  
MTEN-5.5
MUTEN1.56.5  
Teilenummer
MNPLN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.63 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
(SRTN, MNPLN, MELBN, MPLGN MTEN, MBSGN, MUTEN)
Zulässige FlüssigkeitLuft
Max. Betriebsdruck1MPa
Betriebsvakuum-100kPa
Betriebstemperaturbereich0~50°C

Sie befinden sich auf der Seite für Schlauchverbinder für Kunststoffschläuche / BOX-SRTG SRTG / Gewindenippel / Miniaturausführung, die Teilenummer ist MNPLN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MNPLN.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support