Verschlussschraube / MPLGN / Außengewinde / Außensechskant, Schlitz

Verschlussschraube / MPLGN / Außengewinde / Außensechskant, Schlitz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] M



MISUMI stellt Verschlussschrauben her, die offene Enden von Steckverschraubungen verschliessen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MPLGN

Miniatur-Kupplungen/Verschlussschrauben:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Messing
Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt
Zubehör: Dichtung: EN 1.4301 Äquiv., NBR

Spezifikationen

Teilenummer
MPLGN
TeilenummerNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
1~49 Stk.50~100
MNPLN3.91.5  
MPLGN-1.5
MBSGN125.7  
MELBN-5.5  
MTEN-5.5
MUTEN1.56.5  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MPLGN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
(SRTN, MNPLN, MELBN, MPLGN MTEN, MBSGN, MUTEN)
Zulässige FlüssigkeitLuft
Max. Betriebsdruck1MPa
Betriebsvakuum-100kPa
Betriebstemperaturbereich0~50°C

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Sonstige Andere Formen, Ausführungen Stecker Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt Mit Schraube M Gewinde-Nenn-Ø 5

Sie befinden sich auf der Seite für Verschlussschraube / MPLGN / Außengewinde / Außensechskant, Schlitz, die Teilenummer ist MPLGN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MPLGN.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support