Schnellsteckkupplungen / Buchse / Mit Gewinde / Ventil

Schnellsteckkupplungen / Buchse / Mit Gewinde / Ventil

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schnellsteckkupplungen / Buchse / Mit Gewinde / Ventil
  • Schnellsteckkupplungen / Buchse / Mit Gewinde / Ventil
  • Schnellsteckkupplungen / Buchse / Mit Gewinde / Ventil
  • Schnellsteckkupplungen / Buchse / Mit Gewinde / Ventil
  • Mengenrabatt
Eine Flüssigkeitskupplung, Typ Ventil, Muffe. [Werkstoff]Edelstahl / Kupferlegierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellsteckkupplungen/Buchse/Mit Gewinde/Ventil:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
Standard-ausführungHohe Durchflussrate
QBSFCQBSFCHMessing
QBSFSQBSFSHEN 1.4301 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
QBPFC3
TeilenummerRc (PT)LDPBStückpreis
AusführungNr.QBSFCQBSFSQBSFCHQBSFSH
QBSFC
QBSFS
QBSFCH
QBSFSH
11 / 8482418 (15.5)14    
21 / 458 (55)2822 (19)17    
33 / 865 (62)3525 (23.5)21    
41 / 271.74535 (32)29    
63 / 4885541 (39)35    
Werte in ( ) gelten für QBSFCH und QBSFSH.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
QBSFC1
QBSFC2
QBSFC3
QBSFC4
QBSFC6
QBSFCH1
QBSFCH2
QBSFCH3
QBSFCH4
QBSFCH6
QBSFS1
QBSFS2
QBSFS3
QBSFS4
QBSFS6
QBSFSH1
QBSFSH2
QBSFSH3
QBSFSH4
QBSFSH6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Dichtungswerkstoff Gewinde-Ø Durchfluss-Ausführung

20.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingNitrilkautschukRc(PT)1/8Standard Type

21.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Messing] MessingNitrilkautschukRc(PT)1/4Standard Type

37.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Messing] MessingNitrilkautschukRc(PT)3/8Standard Type

70.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingNitrilkautschukRc(PT)1/2Standard Type

113.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingNitrilkautschukRc(PT)3/4Standard Type

19.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingNitrilkautschukRc(PT)1/8High Flow Rate

22.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingNitrilkautschukRc(PT)1/4High Flow Rate

37.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingNitrilkautschukRc(PT)3/8High Flow Rate

73.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingNitrilkautschukRc(PT)1/2High Flow Rate

107.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingNitrilkautschukRc(PT)3/4High Flow Rate

41.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.FluorkautschukRc(PT)1/8Standard Type

44.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.FluorkautschukRc(PT)1/4Standard Type

56.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.FluorkautschukRc(PT)3/8Standard Type

121.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.FluorkautschukRc(PT)1/2Standard Type

151.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.FluorkautschukRc(PT)3/4Standard Type

40.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.FluorkautschukRc(PT)1/8High Flow Rate

44.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.FluorkautschukRc(PT)1/4High Flow Rate

57.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.FluorkautschukRc(PT)3/8High Flow Rate

112.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.FluorkautschukRc(PT)1/2High Flow Rate

132.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.FluorkautschukRc(PT)3/4High Flow Rate

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schnellsteckkupplungen/Buchse/Mit Gewinde/Ventil:Verwandte bildanzeige
 
Schnellsteckkupplungen/Buchse/Mit Gewinde/Ventil:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewindebohrung Stecker/Buchse Stutzen
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Ventilstruktur Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Ergänzungsartikel

Technischer Support