Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | |
Standard-ausführung | Hohe Durchflussrate | |
QBPFC | QBPFCH | Messing |
QBPFS | QBPFSH | EN 1.4301 Äquiv. |
Teilenummer |
QBPFC3 |
Teilenummer | Rc (PT) | L | L1 | B | Stückpreis | ||||
Ausführung | Nr. | QBPFC | QBPFS | QBPFCH | QBPFSH | ||||
QBPFC QBPFS QBPFCH QBPFSH | 1 | 1 / 8 | 29 | 19 | 14 | ||||
2 | 1 / 4 | 35.5 (33) | 22 | 17 | |||||
3 | 3 / 8 | 39.9 (37) | 25.2 | 21 | |||||
4 | 1 / 2 | 44 | 28 | 29 | |||||
6 | 3 / 4 | 52 | 36.5 | 35 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
QBPFC1 |
QBPFC2 |
QBPFC3 |
QBPFC4 |
QBPFC6 |
QBPFCH1 |
QBPFCH2 |
QBPFCH3 |
QBPFCH4 |
QBPFCH6 |
QBPFS1 |
QBPFS2 |
QBPFS3 |
QBPFS4 |
QBPFS6 |
QBPFSH1 |
QBPFSH2 |
QBPFSH3 |
QBPFSH4 |
QBPFSH6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Dichtungswerkstoff | Gewinde-Ø | Durchfluss-Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | Rc(PT)1/8 | Standard Type | |
7.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | Rc(PT)1/4 | Standard Type | |
12.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | Rc(PT)3/8 | Standard Type | |
30.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | Rc(PT)1/2 | Standard Type | |
40.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | Rc(PT)3/4 | Standard Type | |
6.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | Rc(PT)1/8 | High Flow Rate | |
7.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | Rc(PT)1/4 | High Flow Rate | |
13.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | Rc(PT)3/8 | High Flow Rate | |
26.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | Rc(PT)1/2 | High Flow Rate | |
40.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | Rc(PT)3/4 | High Flow Rate | |
17.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | Rc(PT)1/8 | Standard Type | |
17.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | Rc(PT)1/4 | Standard Type | |
23.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | Rc(PT)3/8 | Standard Type | |
46.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | Rc(PT)1/2 | Standard Type | |
69.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | Rc(PT)3/4 | Standard Type | |
16.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | Rc(PT)1/8 | High Flow Rate | |
18.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | Rc(PT)1/4 | High Flow Rate | |
23.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | Rc(PT)3/8 | High Flow Rate | |
47.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | Rc(PT)1/2 | High Flow Rate | |
66.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | Rc(PT)3/4 | High Flow Rate |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Gewindebohrung | Stecker/Buchse | Stopfen |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Ventilstruktur | Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Dichtungswerkstoff
Gewinde-Ø
Durchfluss-Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften