Schnellsteckkupplungen / Buchse / Haltebund / kein Ventil

Schnellsteckkupplungen / Buchse / Haltebund / kein Ventil

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schnellsteckkupplungen / Buchse / Haltebund / kein Ventil
  • Schnellsteckkupplungen / Buchse / Haltebund / kein Ventil
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Eine Flüssigkeitskupplung ohne Ventil, Schlauchanschlussstutzen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellsteckkupplungen/Buchse/Haltebund/kein Ventil:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
QNPFC3
TeilenummerBDdALL1Stückpreis
AusführungNr.QNSHCQNSHS
QNSHC
QNSHS
66.5183164020  
911287256030  
12153510326935  
192145154084.143  
252757195295.350  
Wählen Sie die Ausführungsnr. mit identischem Schlauchinnen-Ø

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
QNSHC6
QNSHC9
QNSHC12
QNSHC19
QNSHC25
QNSHS6
QNSHS9
QNSHS12
QNSHS19
QNSHS25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Dichtungswerkstoff Betriebstemperaturbereich
(℃)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
ID d
(mm)
Passender Nenninnen-Ø der Schläuche

11.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingNitrilkautschuk-20~80null~2.936

17.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingNitrilkautschuk-20~80null~4.979

28.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingNitrilkautschuk-20~80null~4.91012

50.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingNitrilkautschuk-20~80null~4.91519

65.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Messing] MessingNitrilkautschuk-20~80null~4.91925

25.19 €

17.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~180null~4.436

36.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~180null~7.479

53.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~180null~7.41012

88.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~180null~7.41519

103.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.Fluorkautschuk-15~180null~7.41925

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schnellsteckkupplungen/Buchse/Haltebund/kein Ventil:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Schlauchstutzen Stecker/Buchse Stutzen
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Ventilstruktur Doppeldurchgang Öffnungssystem Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Ergänzungsartikel

Technischer Support