Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
QNPFC3 |
Teilenummer | B | D | d | L | L1 | L2 | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | QNPHC | QNPHS | ||||||
QNPHC QNPHS | 6 | 6.5 | 11 | 3 | 41 | 20 | 15.5 | ||
9 | 11 | 18 | 7 | 60 | 30 | 21.5 | |||
12 | 15 | 22 | 10 | 66 | 35 | 24 | |||
19 | 21 | 28 | 15 | 79 | 43 | 28 | |||
25 | 27 | 40 | 19 | 98 | 50 | 36.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
QNPHC6 |
QNPHC9 |
QNPHC12 |
QNPHC19 |
QNPHC25 |
QNPHS6 |
QNPHS9 |
QNPHS12 |
QNPHS19 |
QNPHS25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperaturbereich (℃) | Max. Betriebsdruck (MPa) | ID d (mm) | Passender Nenninnen-Ø der Schläuche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € 1.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | ~2.9 | 3 | 6 | |
7.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | ~4.9 | 7 | 9 | |
13.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | ~4.9 | 10 | 12 | |
21.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | ~4.9 | 15 | 19 | |
32.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | ~4.9 | 19 | 25 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | ~4.4 | 3 | 6 | |
12.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | ~7.4 | 7 | 9 | |
20.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | ~7.4 | 10 | 12 | |
35.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | ~7.4 | 15 | 19 | |
46.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | ~7.4 | 19 | 25 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Für Schlauchstutzen | Stecker/Buchse | Stopfen |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Ventilstruktur | Doppeldurchgang Öffnungssystem | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Dichtungswerkstoff
ID d(mm)
Passender Nenninnen-Ø der Schläuche
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften