Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
QNPFC3 |
Teilenummer | Rc (PT) | D | d | L | L1 | A | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | QNSFC | QNSFS | ||||||
QNSFC QNSFS | 1 | 1 / 8 | 18 | 4.5 | 27 | 9.5 | 14 | ||
2 | 1 / 4 | 24 | 8 | 32 | 13 | 19 | |||
3 | 3 / 8 | 28 | 12 | 35 | 13 | 23 | |||
4 | 1 / 2 | 35 | 16 | 42 | 17 | 29 | |||
6 | 3 / 4 | 45 | 20 | 48.1 | 19 | 38 | |||
8 | 1 | 57 | 26 | 59.3 | 21 | 50 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
QNSFC1 |
QNSFC2 |
QNSFC3 |
QNSFC4 |
QNSFC6 |
QNSFC8 |
QNSFS1 |
QNSFS2 |
QNSFS3 |
QNSFS4 |
QNSFS6 |
QNSFS8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperaturbereich (℃) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Gewinde-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | ~4.9 | Rc(PT)1/8 | |
12.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | ~4.9 | Rc(PT)1/4 | |
17.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | ~4.9 | Rc(PT)3/8 | |
28.83 € 10.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | ~4.9 | Rc(PT)1/2 | |
50.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | ~2.9 | Rc(PT)3/4 | |
65.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] Messing | Nitrilkautschuk | -20~80 | ~2.9 | Rc(PT)1 | |
25.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | ~7.4 | Rc(PT)1/8 | |
28.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | ~7.4 | Rc(PT)1/4 | |
36.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | ~7.4 | Rc(PT)3/8 | |
53.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | ~7.4 | Rc(PT)1/2 | |
88.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | ~4.4 | Rc(PT)3/4 | |
103.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | Fluorkautschuk | -15~180 | ~4.4 | Rc(PT)1 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Gewindebohrung | Stecker/Buchse | Stutzen |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Ventilstruktur | Doppeldurchgang Öffnungssystem | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Dichtungswerkstoff
Gewinde-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften