Pneumatikkupplungen / Standard / Stecker / Schlauchverbindung

Pneumatikkupplungen / Standard / Stecker / Schlauchverbindung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Pneumatikkupplungen/Standard/Stecker/Schlauchverbindung:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
MCPHStahlVerchromt
MCPHSEN 1.4305 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
MCPC8
TeilenummerPassender Schlauchinnen-Ø (mm)LATMasse
(g)
MCPH MCPHS
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
AusführungNr.MCPHMCPHS1 ~ 29 Stk.30~501 ~ 9 Stk.10~30
MCPH
MCPHS
6.56.554277.22426--
885730928
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCPH6.5
MCPH8
MCPHS8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Zulässige Flüssigkeit

1.76 €

1 5 Arbeitstage 10--

1.76 €

1 5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuft

7.67 €

1 5 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.Wasser / Luft

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
AusführungStopfen
Zulässige FlüssigkeitLuft / Wasser (Edelstahlausführung)
Betriebstemperaturbereich-20~80°C
Max. Betriebsdruck1.5MPa
Druckbeständigkeit2.0MPa
DichtungswerkstoffNitrilkautschuk
VentilstrukturEinzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Rohrmontage Stecker/Buchse Stopfen
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80 Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.5 Passender Nenninnen-Ø der Schläuche 8

Ergänzungsartikel

Technischer Support