Pneumatikkupplungen / Schnell-Verbindungsstück / Buchse / 90 Grad Kniestück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Pneumatikkupplungen/Schnell-Verbindungsstück/Buchse/90 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
MCSCLMessingVerchromt
MCSCLSEN 1.4301 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
MCPC4
MCSC6
TeilenummerLCTEGewicht (g)MCSCLMCSCLS
StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~301 ~ 9 Stk.10~30
MCSCL
MCSCLS
430.810 (11)8.5 (8.1)25.816 (15.5)
631.8 (33.8)12.5 (13)10.3 (10.1)26.3 (27.3)19 (24.3)
Werte in ( ) gelten für MCSCLS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCSCL4
MCSCL6
MCSCLS4
MCSCLS6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gesamtlänge L
(mm)
Außen-Ø für passende Rohre.
(Ø)

15.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Messing] Messing30.84

16.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [Messing] Messing31.86

45.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.30.84

48.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.33.86

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
DichtungswerkstoffBetriebstemperaturMax. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2)Zulässige Flüssigkeit
Nitrilkautschuk (NBR)-20~60°C
(Kein Frost)
Messing: 1.0 (10)
EN 1.4301 Äquiv.:1.0(10)
Luft
Einzeldurchgangs-Öffnungs-/Schließsystem (Ventil auf Stutzenseite)
Wählen Sie bei Anschluss an einen Schlauch dieselbe Ziffer wie für den Schlauchaußen-Ø
Die hier beschriebenen Spezifikationen, gelten für die Kupplungshauptkörpern. Der tatsächliche Druck, die Temperatur, usw. variieren, je nach Leitungswerkstoff.

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Schlauchanschluss Stecker/Buchse Stutzen
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::60 Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.0

Ergänzungsartikel

Technischer Support