Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
MCPCL | Messing | Verchromt |
MCPCLS | EN 1.4301 äquiv. | - |
Teilenummer |
MCPC4 MCSC6 |
Teilenummer | L | T | E | C1 | Gewicht (g) | MCPCL | MCPCLS | |||
Stückpreis | Mengen- rabatt Rabatt | Stückpreis | Mengen- rabatt Rabatt | |||||||
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | |||||
MCPCL MCPCLS | 4 | 23.8 (23.3) | 8.1 | 18.3 | 10 (11) | 10 (10.9) | ||||
6 | 24.3 (26.3) | 10.1 | 18.8 (19.8) | 12 (13) | 13.5 (19.7) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MCPCL4 |
MCPCL6 |
MCPCLS4 |
MCPCLS6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gesamtlänge L (mm) | Außen-Ø für passende Rohre. (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Messing] Messing | 23.8 | 4 | |
7.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Messing] Messing | 24.3 | 6 | |
30.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | 23.3 | 4 | |
33.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | 26.3 | 6 |
Loading...
Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur | Max. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2) | Zulässige Flüssigkeit |
Nitrilkautschuk (NBR) | -20~60°C (Kein Frost) | Messing: 1.0 (10) EN 1.4301 Äquiv.:1.0(10) | Luft |
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Schlauchanschluss | Stecker/Buchse | Stopfen |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Ventilstruktur | Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::60 | Max. Betriebsdruck(MPa) | ::1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gesamtlänge L(mm)
Außen-Ø für passende Rohre.(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften