Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Farbe |
BBPTR11F | - | B |
Teile-nummer | Grifffarbe | T R (PT) | F G (PF) | L | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||||||||||
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~20 Stk. | ||||||||||||||||
BBPTR | 11F |
| 1/8 | 1/8 | 60 | ||||||||||||||
22F | 1/4 | 1/4 | 59 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BBPTR11F |
BBPTR11F-B |
BBPTR11F-BL |
BBPTR11F-W |
BBPTR11F-Y |
BBPTR22F |
BBPTR22F-B |
BBPTR22F-BL |
BBPTR22F-W |
BBPTR22F-Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Länge (mm) | Grifffarbe | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/8 | 1/8 | 60 | Not specified (Orange) | 11F | |
23.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/8 | 1/8 | 60 | B (Black) | 11F | |
23.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/8 | 1/8 | 60 | BL (Blue) | 11F | |
23.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/8 | 1/8 | 60 | W (White) | 11F | |
23.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/8 | 1/8 | 60 | Y (Yellow) | 11F | |
23.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | 59 | Not specified (Orange) | 22F | |
23.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | 59 | B (Black) | 22F | |
23.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | 59 | BL (Blue) | 22F | |
23.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | 59 | W (White) | 22F | |
23.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | 59 | Y (Yellow) | 22F |
Loading...
Passende Flüssigkeit | Wasser, Luft, Öl |
Betriebstemperaturbereich | -10~80˚C (kein Frost) |
Normaler Betriebsdruck | 0.98MPa |
Grundkörper, Form | gerade Lauffläche | Grundwerkstoff | Messing | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | R (PT) | Steuerseite, Verbindungsausführung | G (PF) |
Griffform | Griffhebel, Ausführung | Kugelpfanne, Material | Fluorkunststoff | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 |
Höhe(mm) | 28.5 | Handgriff-Ø(Ø) | 40 | Betriebsmethode | Manuelle Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Grifffarbe
Nr.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften