Kompakte Kugelventile / Messing / Stellmutter / Mit PT-Gewinde / Schlauchverbindung

Kompakte Kugelventile / Messing / Stellmutter / Mit PT-Gewinde / Schlauchverbindung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieser kompakte Kugelhahn hat ein geringes Drehmoment und ermöglicht ein sanftes Öffnen und Schließen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kompakte Kugelventile/Messing/Stellmutter/Mit PT-Gewinde/Schlauchverbindung:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-Farbe
BBPTR11F-B
Teile-nummerGrifffarbeDT
R (PT)
LStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20 Stk.
BBPCR61
Nicht wählbar
(Orange)
BW
(Schwarz)(Weiß)
YBL
(Gelb)(Blau)
61/866  
8281/4  
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BBPCR61
BBPCR61-B
BBPCR61-BL
BBPCR61-W
BBPCR61-Y
BBPCR82
BBPCR82-B
BBPCR82-BL
BBPCR82-W
BBPCR82-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø
(Ø)
Grifffarbe Nr.

30.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/86Not specified (Orange)61

30.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/86B (Black)61

30.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/86BL (Blue)61

30.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/86W (White)61

30.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/86Y (Yellow)61

31.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/48Not specified (Orange)82

31.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/48B (Black)82

31.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/48BL (Blue)82

31.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/48W (White)82

31.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/48Y (Yellow)82

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Kompakte Kugelventile/Messing/Stellmutter/Mit PT-Gewinde/Schlauchverbindung:Verwandte bildanzeige
Spezifikationen
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich-10~80˚C (kein Frost)
Normaler Betriebsdruck0.98MPa

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form gerade Lauffläche Grundwerkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Kugelventil, Ausführung Standard, Bohrungstyp Versorgungsseite, Verbindungsausführung R (PT) Steuerseite, Verbindungsausführung Schlauchanschluss
Griffform Griffhebel, Ausführung Kugelpfanne, Material Fluorkunststoff Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Länge(mm) 66 Höhe(mm) 28.5 Handgriff-Ø(Ø) 40
Betriebsmethode Manuelle Ausführung

Ergänzungsartikel

Technischer Support