Vakuumsaugnäpfe / Saughalter starr, oben: Single-Action-Typ (K-Form), Standardtyp/tiefer Typ

Vakuumsaugnäpfe / Saughalter starr, oben: Single-Action-Typ (K-Form), Standardtyp/tiefer Typ

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Ein fester Absorptionshalter, oben: einfachwirkend (K-Form). -Standardtyp / tiefer Typ.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Saugnäpfe/Mit Fitting/Feder-Ausführung/K-Form:Verwandte bildanzeige
AusführungZubehörTellerformTellerwerkstoff
MVPKNSaugnäpfeVPNTStandardNitrilkautschuk
MVPKEVPUELeitfähiges Silikon-Kautschuk
MVPKFVPUFFluorkautschuk
MVFKNVPFTTiefNitrilkautschuk
MVFKFVPFFFluorkautschuk
Fitting-Werkstoff: Messing
Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
MVPKN4
VPFF30
TeilenummerDdL1Form KStückpreis
BL2L3Schlüsselflächen H1TMGewicht g1 ~ 50 Stk.
AusführungWerkstoff TellerNr.MVPKNMVPKEMVPKF
MVPK
(Standard)
N
E
F
242428.361082M6x0.756
343428.361082M6x0.756
444428.361082M6x0.756
666732.69.512123M10x1.012.5
8685.531.1812123M10x1.012.5
10610834.11218.5144M12x1.021
15615935.11318.5144M12x1.021.5
206201037.715.618174M14x1.036.5

TeilenummerDdL1Form KStückpreis
BL2L3Schlüsselflächen H1TMGewicht g1 ~ 30 Stk.
AusführungWerkstoff TellerNr.MVFKNMVFKF
MVFK
(Tief)
N
F
206201138.716.618174M14x1.036.5
256251239.717.618174M14x1.037
306301441.719.618174M14x1.039
4064017.545.223.118174M14x1.047
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MVFKF20
MVFKF25
MVFKF30
MVFKF40
MVFKN20
MVFKN25
MVFKN30
MVFKN40
MVPKE2
MVPKE3
MVPKE4
MVPKE6
MVPKE8
MVPKE10
MVPKE15
MVPKE20
MVPKF2
MVPKF3
MVPKF4
MVPKF6
MVPKF8
MVPKF10
MVPKF15
MVPKF20
MVPKN2
MVPKN3
MVPKN4
MVPKN6
MVPKN8
MVPKN10
MVPKN15
MVPKN20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGerätefußform Befestigungsart Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur
(°C)
Außen-Ø (d)
(Ø)

26.07 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23020

26.07 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23025

26.07 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23030

29.84 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23040

16.62 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11020

16.62 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11025

17.13 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11030

18.77 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11040

14.11 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbar[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~1802

14.11 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbar[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~1803

14.11 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbar[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~1804

15.00 €

1 5 Arbeitstage 10StandardMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~1806

15.00 €

1 5 Arbeitstage 10StandardMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~1808

17.13 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~18010

17.51 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~18015

18.40 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~18020

20.16 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbarFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~2302

20.16 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbarFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~2303

20.16 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbarFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~2304

20.92 €

1 5 Arbeitstage 10StandardMit SchlitzFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~2306

21.66 €

1 5 Arbeitstage 10StandardMit SchlitzFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~2308

23.80 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23010

25.70 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23015

26.07 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23020

12.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10StandardEinführbar[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~1102

12.84 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbar[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~1103

12.84 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbar[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~1104

13.73 €

1 5 Arbeitstage 10StandardMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~1106

13.73 €

1 5 Arbeitstage 10StandardMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~1108

15.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11010

16.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11015

16.62 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11020

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Installationshinweise der Saugnapf-Fittings
Für Federausführung, Fittings ohne Anziehen der Wellenteile mit Schraubenschlüssel usw. montieren.
Ansonsten kann die Wellenfedernut verformt werden und zu Fehlfunktionen führen.

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Haltersatz Werkstoff Kautschukgruppe Vakuumauslassanschluss One-Touch-Kupplung

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support