Vakuumsaugnäpfe / Saughalter gefedert, oben: einfachwirkender Typ (T-Form), Standardtyp/tiefer Typ

Vakuumsaugnäpfe / Saughalter gefedert, oben: einfachwirkender Typ (T-Form), Standardtyp/tiefer Typ

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Ein Absorptionshalter, federbelastet, oberer, einfachwirkender Typ (T-Form). -Standardtyp / tiefer Typ.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Saugnäpfe/Mit Fitting/Feder-Ausführung/T-Form:Verwandte bildanzeige
AusführungZubehörTellerformTellerwerkstoff
MVPTNSaugnäpfeVPNTStandardNitrilkautschuk
MVPTEVPUELeitfähiges Silikon-Kautschuk
MVPTFVPUFFluorkautschuk
MVFTNVPFTTiefNitrilkautschuk
MVFTFVPFFFluorkautschuk
Fitting-Werkstoff: Messing
Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
MVPKN4
VPFF30
TeilenummerDdL1Form TStückpreis
BL2Gewicht gFeder Max. Last (N)1 ~ 50 Stk.
AusführungWerkstoff TellerNr.MVPTNMVPTEMVPTF
MVPT
(Standard)
N
E
F
242443.217.5170.9~1.9
343443.217.517
444443.217.517
666743.219.518.5
8685.545.61818.5
10610860.12635.54.0~7.1
15615961.12736
206201062.12839.57.0~12.6

TeilenummerDdL1Form TStückpreis
BL2Gewicht gFeder Max. Last (N)1 ~ 30 Stk.
AusführungWerkstoff TellerNr.MVFTNMVFTF
MVFT
(Tief)
N
F
206201163.12939.57.0~12.6
256251264.13040
306301466.13242.5
4064017.569.635.550.5
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MVFTF20
MVFTF25
MVFTF30
MVFTF40
MVFTN20
MVFTN25
MVFTN30
MVFTN40
MVPTE2
MVPTE3
MVPTE4
MVPTE6
MVPTE8
MVPTE10
MVPTE15
MVPTE20
MVPTF2
MVPTF3
MVPTF4
MVPTF6
MVPTF8
MVPTF10
MVPTF15
MVPTF20
MVPTN2
MVPTN3
MVPTN4
MVPTN6
MVPTN8
MVPTN10
MVPTN15
MVPTN20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGerätefußform Befestigungsart Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur
(°C)
Außen-Ø (d)
(Ø)

37.53 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23020

37.53 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23025

39.67 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23030

49.49 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23040

28.21 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11020

28.21 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11025

30.74 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11030

38.41 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11040

25.95 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbar[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~1802

25.95 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbar[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~1803

27.72 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbar[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~1804

23.56 €

1 5 Arbeitstage 10StandardMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~1806

23.56 €

1 5 Arbeitstage 10StandardMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~1808

25.95 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~18010

28.21 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~18015

27.95 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~18020

33.75 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbarFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~2302

33.75 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbarFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~2303

33.75 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbarFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~2304

29.47 €

1 5 Arbeitstage 10StandardMit SchlitzFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~2306

30.11 €

1 5 Arbeitstage 10StandardMit SchlitzFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~2308

34.38 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23010

36.27 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23015

37.53 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23020

26.44 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbar[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~1102

26.44 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbar[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~1103

26.44 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbar[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~1104

22.17 €

1 5 Arbeitstage 10StandardMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~1106

22.17 €

1 5 Arbeitstage 10StandardMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~1108

26.44 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11010

26.96 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11015

28.21 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11020

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Installationshinweise der Saugnapf-Fittings
Für Federausführung, Fittings ohne Anziehen der Wellenteile mit Schraubenschlüssel usw. montieren.
Ansonsten kann die Wellenfedernut verformt werden und zu Fehlfunktionen führen.

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Haltersatz Werkstoff Kautschukgruppe Vakuumauslassanschluss One-Touch-Kupplung

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support