Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Zubehör | Tellerform | Tellerwerkstoff | |
MVELN | Saugnäpfe | VPET | Oval | Nitrilkautschuk |
MVELS | VPES | Silikonkautschuk | ||
MVPLS | VPTS | Für dünne Objekte | Nitrilkautschuk | |
MVPLSS | VPTSS | Phlorosilikon |
Teilenummer |
VPET4-10 |
Teilenummer | X | Y | Form L | Stückpreis 1~30 Stk. | ||||
Ausführung | Werkstoff Teller | Nr. | Feder Max. Last (N) | Gewicht g | MVELN | MVELS | ||
MVEL (Oval) | N S | 4-10 | 4 | 10 | 7.0~12.6 | 46.5 | ||
4-20 | 20 | 47 | ||||||
4-30 | 30 | 47.5 | ||||||
5-10 | 5 | 10 | 46.5 | |||||
5-20 | 20 | 47 | ||||||
5-30 | 30 | 47.5 | ||||||
6-10 | 6 | 10 | 46.5 | |||||
6-20 | 20 | 47 | ||||||
6-30 | 30 | 47.5 |
Teilenummer | d | L1 | Form L | Stückpreis 1~30 Stk. | ||||||
Ausführung | Werkstoff Teller | Nr. | B | L2 | Feder Max. Last (N) | Gewicht g | MVPLS | MVPLSS | ||
MVPL (Für dünne Objekte) | S SS | 8 | 8 | 5.5 | 39.5 | 23.5 | 1.0~1.9 | 14.2 | ||
10 | 10 | 5.8 | 39.8 | 23.8 | 14.2 | |||||
15 | 15 | 6.5 | 40.5 | 24.5 | 14.3 | |||||
20 | 20 | 7.3 | 41.3 | 25.3 | 14.4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gerätefußform | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur (°C) | Außen-Ø (d) (Ø) | Breite X (mm) | Länge Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Oval | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | - | 4 | 10 | ||
29.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Oval | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | - | 4 | 20 | ||
30.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Oval | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | - | 4 | 30 | ||
29.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Oval | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | - | 5 | 10 | ||
29.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Oval | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | - | 5 | 20 | ||
30.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Oval | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | - | 5 | 30 | ||
29.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Oval | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | - | 6 | 10 | ||
29.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Oval | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | - | 6 | 20 | ||
30.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Oval | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | - | 6 | 30 | ||
31.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Oval | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | milchweiss | -50~180 | - | 4 | 10 | ||
31.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Oval | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | milchweiss | -50~180 | - | 4 | 20 | ||
32.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Oval | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | milchweiss | -50~180 | - | 4 | 30 | ||
31.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Oval | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | milchweiss | -50~180 | - | 5 | 10 | ||
31.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Oval | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | milchweiss | -50~180 | - | 5 | 20 | ||
32.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Oval | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | milchweiss | -50~180 | - | 5 | 30 | ||
31.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Oval | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | milchweiss | -50~180 | - | 6 | 10 | ||
31.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Oval | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | milchweiss | -50~180 | - | 6 | 20 | ||
32.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Oval | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeit | milchweiss | -50~180 | - | 6 | 30 | ||
24.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Für dünne Objekte | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 8 | - | - | ||
24.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Für dünne Objekte | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 10 | - | - | ||
25.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Für dünne Objekte | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 15 | - | - | ||
25.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Für dünne Objekte | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard / Ölbeständigkeit | Schwarz | -30~110 | 20 | - | - | ||
33.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Für dünne Objekte | Fluoro-Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Hellbraun | -50~180 | 8 | - | - | ||
33.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Für dünne Objekte | Fluoro-Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Hellbraun | -50~180 | 10 | - | - | ||
35.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Für dünne Objekte | Fluoro-Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Hellbraun | -50~180 | 15 | - | - | ||
35.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Für dünne Objekte | Fluoro-Silikon-Kautschuk | Standard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wetterbeständigkeit | Hellbraun | -50~180 | 20 | - | - |
Loading...
Mit Fuß | Haltersatz | Befestigungsart | Mit Schlitz | Werkstoff | Kautschukgruppe |
---|---|---|---|---|---|
Vakuumauslassanschluss | One-Touch-Kupplung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gerätefußform
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außen-Ø (d)(Ø)
Breite X(mm)
Länge Y(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften