Vakuumsaugnäpfe / Saughalter gefedert, Schraubentyp (S-Form), ovaler Typ/Typ für dünne Objekte

Vakuumsaugnäpfe / Saughalter gefedert, Schraubentyp (S-Form), ovaler Typ/Typ für dünne Objekte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Vakuumsaugnäpfe / Saughalter gefedert, Schraubentyp (S-Form), ovaler Typ/Typ für dünne Objekte
  • Vakuumsaugnäpfe / Saughalter gefedert, Schraubentyp (S-Form), ovaler Typ/Typ für dünne Objekte
Ein Absorptionshalter, federbelastet, mit direkter Befestigung und Schraube (S-Form). -Langer Typ / Typ mit dünnem Objekt.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Vakuum-Fittings/oval/Für dünne Objekte/Feder für direkte Montage/S-Form:Verwandte bildanzeige
AusführungZubehörTellerformTellerwerkstoff
MVESNSaugnäpfeVPETOvalNitrilkautschuk
MVESSVPESSilikonkautschuk
MVPSSVPTSFür dünne ObjekteNitrilkautschuk
MVPSSSVPTSSPhlorosilikon
Fitting-Werkstoff: Messing Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
VPET4-10
TeilenummerXYForm SStückpreis 1~30 Stk.
AusführungWerkstoff TellerNr.Feder Max. Last (N)Gewicht gMVESNMVESS
MVES
(Oval)
N
S
4-104107.9~15.054  
4-202054.5  
4-303055   
5-1051054   
5-202054.5   
5-303055   
6-1061054   
6-202054.5   
6-303055   

TeilenummerdL1Form SStückpreis 1~30 Stk.
AusführungWerkstoff TellerNr.BL2Feder Max. Last (N)Gewicht gMVPSSMVPSSS
MVPS
(Für dünne Objekte)
S
SS
885.530.5212.3~3.914.2  
10105.830.821.314.2  
15156.531.52214.3  
20207.332.322.814.4  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MVESN4-10
MVESN4-20
MVESN4-30
MVESN5-10
MVESN5-20
MVESN5-30
MVESN6-10
MVESN6-20
MVESN6-30
MVESS4-10
MVESS4-20
MVESS4-30
MVESS5-10
MVESS5-20
MVESS5-30
MVESS6-10
MVESS6-20
MVESS6-30
MVPSS8
MVPSS10
MVPSS15
MVPSS20
MVPSSS8
MVPSSS10
MVPSSS15
MVPSSS20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGerätefußform Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur
(°C)
Außen-Ø (d)
(Ø)
Breite X
(mm)
Länge Y
(mm)

31.24 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110-410

31.61 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110-420

31.99 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110-430

31.24 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110-510

31.61 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110-520

31.99 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110-530

31.24 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110-610

31.61 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110-620

31.99 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110-630

33.24 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180-410

33.75 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180-420

34.13 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180-430

33.24 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180-510

33.75 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180-520

34.13 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180-530

33.24 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180-610

33.75 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180-620

34.13 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180-630

23.04 €

1 5 Arbeitstage 10Für dünne Objekte[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~1108--

23.04 €

1 5 Arbeitstage 10Für dünne Objekte[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11010--

23.56 €

1 5 Arbeitstage 10Für dünne Objekte[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11015--

23.56 €

1 5 Arbeitstage 10Für dünne Objekte[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11020--

30.98 €

1 5 Arbeitstage 10Für dünne ObjekteFluoro-Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitHellbraun-50~1808--

30.98 €

1 5 Arbeitstage 10Für dünne ObjekteFluoro-Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitHellbraun-50~18010--

32.87 €

1 5 Arbeitstage 10Für dünne ObjekteFluoro-Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitHellbraun-50~18015--

32.87 €

1 5 Arbeitstage 10Für dünne ObjekteFluoro-Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitHellbraun-50~18020--

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Installationshinweise der Saugnapf-Fittings
Für Federausführung, Fittings ohne Anziehen der Wellenteile mit Schraubenschlüssel usw. montieren.
Ansonsten kann die Wellenfedernut verformt werden und zu Fehlfunktionen führen.

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Haltersatz Befestigungsart Mit Schlitz Werkstoff Kautschukgruppe
Vakuumauslassanschluss Außengewinde

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support