Saugnäpfe / oval

Saugnäpfe / oval

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Saugnäpfe / oval
  • Saugnäpfe / oval
  • Saugnäpfe / oval
  • Saugnäpfe / oval
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein länglicher Saugnapf. [Werkstoff] Gummi.

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Oval
No,4-10
No,4-20
No,4-30
No,5-10
No,5-20
No,5-30
No,6-10No,6-20No,6-30
Zubehör:Passstück・Dichtung
Teilebezeichnung
[ M ]Werkstoff
[ S ]Oberflächenbehandlung
Passstück
Messing・PBT
Chemisch vernickelt
Dichtung
SUS304・NBR
N. v.
Ausführung[ M ]WerkstoffTellerform[ H ]HärteFarbe
VPETNitrilkautschukOvalShore A40 ~ 50Schwarz
VPESSilikonkautschukShore A40 ~ 50Milchweiß

Spezifikationen

Teilenummer
VPTS8
TeilenummerPassender Vakuum-Fitting MVE□BefestigungVPETVPES
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~301 ~ 9 Stk.10~30
VPET
VPES
4-104-10Eingebettet    
4-204-20    
4-304-30    
5-105-10    
5-205-20    
5-305-30    
6-106-10    
6-206-20    
6-306-30    
■Spezifikationen
AusführungVPET, VPTSVPES, VPTSS
Max. Betriebstemperatur110°180°
Min. Betriebstemperatur-30°-50°
Wetterbeständigkeit
Ozonbeständigkeit
Säurebeständigkeit
Alkali-Beständigkeit
Ölbeständigkeit
(Benzin, Leichtöl)
(Benzol, Toluen)
Oberflächenwiderstand--

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
VPES4-10
VPES4-20
VPES4-30
VPES5-10
VPES5-20
VPES5-30
VPES6-10
VPES6-20
VPES6-30
VPET4-10
VPET4-20
VPET4-30
VPET5-10
VPET5-20
VPET5-30
VPET6-10
VPET6-20
VPET6-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur
(°C)
Breite X
(mm)
Länge Y
(mm)

4.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180410

5.04 €

1 5 Arbeitstage 10[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180420

5.28 €

3.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180430

4.54 €

1 5 Arbeitstage 10[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180510

5.04 €

1 5 Arbeitstage 10[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180520

5.28 €

1 5 Arbeitstage 10[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180530

4.54 €

1 5 Arbeitstage 10[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180610

5.04 €

1 5 Arbeitstage 10[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180620

5.28 €

3.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180630

3.27 €

1 5 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110410

3.66 €

1 5 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110420

4.03 €

2.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110430

3.27 €

1 5 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110510

3.66 €

1 5 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110520

4.03 €

1 5 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110530

3.27 €

1 5 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110610

3.66 €

1 5 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110620

4.03 €

2.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110630

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Saugnäpfe/oval:Verwandte bildanzeige
 
Saugnäpfe/oval:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Saugnäpfe/oval:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Nur Fuß Gerätefußform Oval Befestigungsart Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukgruppe

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support