Halter für Miniatur-Saugnäpfe

Halter für Miniatur-Saugnäpfe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Halter für Miniatur-Saugnäpfe
  • Halter für Miniatur-Saugnäpfe
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein einzelner Halter für Mini-Sauger. [Werkstoff] Er besteht aus EN 1.4305 Equiv..

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Halter für Miniatur-Saugnäpfe:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Grundkorpus: EN 1.4305 Äquiv.
O-Ring NBR (JIS B2401 Klasse 1 A)

Spezifikationen

Teilenummer-L
MHLD1.7-10
TeilenummerL auswählenToleranz aM RegelgewindeDK6Pdd1L1D1D2WMHLD MHLDMMHLDK
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~20
MHLD
MHLDM
1.75
10
15
1.70
-0.03
M5551.226978    --
2.72.7M6662.3381089    --
MHLDK5--M5-5-26978----  
6-M6-6-281089----  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MHLD1.7-[5,​10,​15]
MHLD2.7-[5,​10,​15]
MHLDK5-5
MHLDK5-10
MHLDK5-15
MHLDK6-5
MHLDK6-10
MHLDK6-15
MHLDM1.7-[5,​10,​15]
MHLDM2.7-[5,​10,​15]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGröße (Nr.)
(mm)
Passende Teller Gewindegröße M Vakuum-Anbauteil L-Abmessung
(mm)
Ausführung

-

1 7 Arbeitstage 101.7Mini Suction PadM55 ~ 15Press-Fit Type

-

1 7 Arbeitstage 102.7Mini Suction PadM65 ~ 15Press-Fit Type

10.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105Attraction AttachmentM55-

10.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105Attraction AttachmentM510-

10.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105Attraction AttachmentM515-

11.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106Attraction AttachmentM65-

11.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106Attraction AttachmentM610-

11.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106Attraction AttachmentM615-

-

1 7 Arbeitstage 101.7Mini Suction PadM55 ~ 15Threaded Type

-

1 7 Arbeitstage 102.7Mini Suction PadM65 ~ 15Threaded Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Einzelhalterung Gerätefußform Sonstige Befestigungsart Einführbar
Grundwerkstoff EN 1.4305 Äquiv. O-Ring-Werkstoff NBR Nitrile Rubber (JIS B2401 Class 1 A)

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support