Vakuum-Anbauteile / Chip-Ausführung

Vakuum-Anbauteile / Chip-Ausführung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Saugnapfaufsatz mit Spitze. Für die Oberflächenbehandlung kann eine Nickel-Chrom-Beschichtung gewählt werden.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Vakuum-Anbauteile/Chip-Ausführung:Verwandte bildanzeige

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungWärmebeständigkeitstemperaturElektrischer Widerstand
NICRMessing mit niedrigem CadmiumgehaltNickel / Chemisch vernickelt200°C-
NIFEPTFE (fluoropolymer)-260°C1018
NIEKLeitfähiges PEEK-250°C105

Spezifikationen

Teilenummer
MKPEN
NICR0.3


TeilenummerNICRNIFENIEK
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
Ausführungd1 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~20
NICR
NIFE
NIEK
0.3      
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
1.0
1.2
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
d3.5 ist nicht für NIEK verfügbar.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NICR0.3
NICR0.4
NICR0.5
NICR0.6
NICR0.7
NICR0.8
NICR1.0
NICR1.2
NICR1.5
NICR2.0
NICR2.5
NICR3.0
NICR3.5
NICR4.0
NIEK0.3
NIEK0.4
NIEK0.5
NIEK0.6
NIEK0.7
NIEK0.8
NIEK1.0
NIEK1.2
NIEK1.5
NIEK2.0
NIEK2.5
NIEK3.0
NIEK4.0
NIFE0.3
NIFE0.4
NIFE0.5
NIFE0.6
NIFE0.7
NIFE0.8
NIFE1.0
NIFE1.2
NIFE1.5
NIFE2.0
NIFE2.5
NIFE3.0
NIFE3.5
NIFE4.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur
(°C)
Außen-Ø (d)
(Ø)
Werkstoff der Zugmittelhalterung Elektrischer Widerstand
(Ω)

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2000.3Low Cadmium Brass-

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2000.4Low Cadmium Brass-

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2000.5Low Cadmium Brass-

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2000.6Low Cadmium Brass-

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2000.7Low Cadmium Brass-

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2000.8Low Cadmium Brass-

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2001Low Cadmium Brass-

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2001.2Low Cadmium Brass-

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2001.5Low Cadmium Brass-

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2002Low Cadmium Brass-

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2002.5Low Cadmium Brass-

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2003Low Cadmium Brass-

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2003.5Low Cadmium Brass-

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2004Low Cadmium Brass-

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2500.3Conductive PEEK105

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2500.4Conductive PEEK105

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2500.5Conductive PEEK105

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2500.6Conductive PEEK105

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2500.7Conductive PEEK105

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2500.8Conductive PEEK105

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2501Conductive PEEK105

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2501.2Conductive PEEK105

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2501.5Conductive PEEK105

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2502Conductive PEEK105

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2502.5Conductive PEEK105

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2503Conductive PEEK105

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2504Conductive PEEK105

20.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2600.3PTFE (fluoropolymer)1018

20.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2600.4PTFE (fluoropolymer)1018

20.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2600.5PTFE (fluoropolymer)1018

20.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2600.6PTFE (fluoropolymer)1018

20.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2600.7PTFE (fluoropolymer)1018

20.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2600.8PTFE (fluoropolymer)1018

20.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2601PTFE (fluoropolymer)1018

20.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2601.2PTFE (fluoropolymer)1018

20.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2601.5PTFE (fluoropolymer)1018

20.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2602PTFE (fluoropolymer)1018

20.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2602.5PTFE (fluoropolymer)1018

20.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2603PTFE (fluoropolymer)1018

20.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ~2603.5PTFE (fluoropolymer)1018

20.16 €

9.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

~2604PTFE (fluoropolymer)1018

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Merkmale
Messing : Kostengünstiges und wärmefestes
fluoropolymer : Da der Werkstoff weich ist, ist es unwahrscheinlich, dass der Artikel das angesaugte Werkstück beschädigen wird und weiterhin verfügt er über eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
Leitfähiges PEEK : Einfach in der Handhabung von kleinen elektronischen Teilen, die statischen Schutz erfordern.

Anwendungsbeispiel

Vakuum-Anbauteile/Chip-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Nicht rotierend Gerätefußform Sonstige Befestigungsart Mit Befestigung

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support