Düsen zur Rohrreinigung

Düsen zur Rohrreinigung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Düsen zur Rohrreinigung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AW-6063 Äquivalent
Zubehör:
M3-Schraube (EN 1.4301 Äquivalent) x4 Stk.

Spezifikationen

Teile-nummer
PWNZR10
Teile-nummerHMaß AbdeckungGehäusemaßP.C.D.Passender max. Rohraußen-ØStückpreis
AusführungNr.B1B2B3B4A1A2A3A41~20 Stk.
PWNZR1049262840573436425749Ø20 
2059363850674446526759Ø30 
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PWNZR10
PWNZR20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebsdruckbereich
(MPa)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nr.

55.03 €

1 7 Arbeitstage 100.15~1.542610

59.58 €

1 7 Arbeitstage 100.11~1.193620

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Düsen zur Rohrreinigung:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Düsen zur Rohrreinigung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Sprühform Rund, diffus Luftquelle Kompressor Werkstoff EN AW-6063 Äquiv.
mit Düse Standard Ausführung ############ Zulässige Flüssigkeit Druckluft

Ergänzungsartikel

Technischer Support