Düsenhalter / Klemmringausführung

Düsenhalter / Klemmringausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Düsenhalter/Klemmringausführung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AW-6063 Äquivalent
Oberflächenbehandlung: klar eloxiert

Spezifikationen

Teile-nummer-Nr.
NZTA8
NZTB1-1
-
H
Teile-nummerNr.Rc(PT)BLEGHFMAdd1hWMitgelieferte SchraubeStückpreis
AusführungD
NZTA8H-12271116710M33.56.53.51SCB3- 8
V
10H163013.516.58.5M44.584.51.5SCB4-10
V
12H1/8184015251016M44.584.51.5SCB4-10
V
15H1/4225219331322M55.59.55.51.5SCB5-15
V

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NZTA8-H
NZTA8-V
NZTA10-H
NZTA10-V
NZTA12-H
NZTA12-V
NZTA15-H
NZTA15-V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungs-Ø
(mm)
Bohrungsrichtung

9.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108H

9.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108V

11.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010H

11.58 €

3.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010V

15.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012H

15.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012V

17.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015H

17.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015V

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Düsenhalter/Klemmringausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Sprühform Luftdüsen zugehörige Bauteile Werkstoff EN AW-6063 Äquiv. Ausführung Dazugehörige Komponenten

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support