Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | ||||
Mit Außengewinde | mit Gewinde | ||||
gerade | Kegelform | gerade | Grundkörper | Rohrsäule | Kegelform |
DKNZ | DKNZP | DKNZF | EN CW614N Äquivalent | EN CW024A Äquivalent | EN CW614N Äquivalent |
DKNZN | DKNZNP | DKNZFN | Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquivalent) |
Teile-nummer | - | H (Anzahl an Reihen mit Bohrungen) | - | P | - | N | - | S | - | Q |
PNZC8 PNMS10 | - - | 10 1 | - | P10 | - - | N1.5 N1.0 | - - | S15 S20 | - - | Q15 Q20 |
Teile-nummer | - | L | - | N |
DKNZFN8 DKNZP8 | - - | 300 200 | - | N1.0 |
Teile-nummer | - | L |
PLNZC6 | - | 150 |
Teile-nummer | L Auswahl | R/Rc (PT) | B | L1 | L2 | L3 | D1 | d | (C) | DKNZ, DKNZF Stückpreis | DKNZN, DKNZFN Stückpreis | ||||||||||
Ausführung | D | L100 | L200 | L300 | L500 | L100 | L200 | L300 | L500 | ||||||||||||
DKNZ DKNZN DKNZF DKNZFN | 6 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1/8 | 12 | 6 | 9 | 14 | 10 | 4 | 13.8 | ||||||||
8 | 1/4 | 16 | 12 | 14 | 6 | 18.4 | |||||||||||||||
10 | 19 | 8 | 20 | 16 | 6.5 | 21.9 |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | Gewindebohrungs-Ø bei Auswahl N | R/Rc (PT) | B | L1 | L2 | L3 | D1 | d | (C) | DKNZP Stückpreis | DKNZNP Stückpreis | |||||
Ausführung | D | L50~250 | L251~500 | L50~250 | L251~500 | ||||||||||||
DKNZP DKNZNP | 6 | 50~500 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1/8 | 12 | 6 | 9 | 14 | 10 | 4 | 13.8 | ||||
8 | 1/4 | 16 | 12 | 14 | 6 | 18.4 | |||||||||||
10 | 19 | 8 | 20 | 16 | 6.5 | 21.9 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Ausführung | Düsen-Außen-Ø D (oder d) (Ø) | Länge L (mm) | Modell | Gewindebohrungs-Ø [N] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | ############ | 6 | 100 | Threadeds, Straight | - | |
17.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | ############ | 6 | 200 | Threadeds, Straight | - | |
23.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | ############ | 6 | 300 | Threadeds, Straight | - | |
27.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | ############ | 6 | 500 | Threadeds, Straight | - | |
15.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | ############ | 8 | 100 | Threadeds, Straight | - | |
18.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | ############ | 8 | 200 | Threadeds, Straight | - | |
24.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | ############ | 8 | 300 | Threadeds, Straight | - | |
29.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | ############ | 8 | 500 | Threadeds, Straight | - | |
17.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | ############ | 10 | 100 | Threadeds, Straight | - | |
19.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | ############ | 10 | 200 | Threadeds, Straight | - | |
26.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | ############ | 10 | 300 | Threadeds, Straight | - | |
30.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | ############ | 10 | 500 | Threadeds, Straight | - | |
14.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | - | 6 | 100 | Tappeds, Straight | - | |
17.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | - | 6 | 200 | Tappeds, Straight | - | |
23.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | - | 6 | 300 | Tappeds, Straight | - | |
27.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | - | 6 | 500 | Tappeds, Straight | - | |
15.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | - | 8 | 100 | Tappeds, Straight | - | |
18.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | - | 8 | 200 | Tappeds, Straight | - | |
24.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | - | 8 | 300 | Tappeds, Straight | - | |
29.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | - | 8 | 500 | Tappeds, Straight | - | |
17.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | - | 10 | 100 | Tappeds, Straight | - | |
19.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | - | 10 | 200 | Tappeds, Straight | - | |
26.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | - | 10 | 300 | Tappeds, Straight | - | |
30.85 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | - | 10 | 500 | Tappeds, Straight | - | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 6 | 100 | Tappeds, Straight | - | |
14.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 6 | 200 | Tappeds, Straight | - | |
20.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 6 | 300 | Tappeds, Straight | - | |
23.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 6 | 500 | Tappeds, Straight | - | |
14.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 8 | 100 | Tappeds, Straight | - | |
15.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 8 | 200 | Tappeds, Straight | - | |
21.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 8 | 300 | Tappeds, Straight | - | |
25.43 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 8 | 500 | Tappeds, Straight | - | |
15.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 10 | 100 | Tappeds, Straight | - | |
16.75 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 10 | 200 | Tappeds, Straight | - | |
23.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 10 | 300 | Tappeds, Straight | - | |
26.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 10 | 500 | Tappeds, Straight | - | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 6 | 100 | Threadeds, Straight | - | |
14.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
20.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 6 | 300 | Threadeds, Straight | - | |
23.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 6 | 500 | Threadeds, Straight | - | |
14.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 8 | 100 | Threadeds, Straight | - | |
15.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 8 | 200 | Threadeds, Straight | - | |
21.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 8 | 300 | Threadeds, Straight | - | |
25.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 8 | 500 | Threadeds, Straight | - | |
15.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 10 | 100 | Threadeds, Straight | - | |
16.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 10 | 200 | Threadeds, Straight | - | |
23.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 10 | 300 | Threadeds, Straight | - | |
26.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 10 | 500 | Threadeds, Straight | - | |
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 6 | 50 ~ 500 | Threadeds, Tapered | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 8 | 50 ~ 500 | Threadeds, Tapered | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Geglühtes Kupferrohr (EN CW024A Äquiv.) | - | 10 | 50 ~ 500 | Threadeds, Tapered | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | - | 6 | 50 ~ 500 | Threadeds, Tapered | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | - | 8 | 50 ~ 500 | Threadeds, Tapered | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Kupfer] Kupferrohre (EN CW024A Äquiv.) | - | 10 | 50 ~ 500 | Threadeds, Tapered | 1 ~ 2 |
Loading...
Sprühform | Punkt | Winkeleinstellung | Winkel einstellbar / Gerade | Ausführung | Copper Pipes for Air Blow |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Ausführung
Düsen-Außen-Ø D (oder d)(Ø)
Länge L(mm)
Modell
Gewindebohrungs-Ø [N](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften