Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Schlauch- Farbe | - | Anzahl der Glieder n | - | Anschlüsse Gewindegröße | - | Anzahl der Glieder m | - | Anzahl der Glieder m Rechts (R) | - | Anzahl der Glieder m Links (L) | - | Düse | |
(Standard) (L-Form) (Anschlussstutzen) | HOSVA2 HLVA2 HOSVAW2 | - | B | - - - | 20 10 5 | - - - | 2 2 2 | - | 5 | - | R10 | - | L7 | - - - | D1 B1 D1 |
Teile-nummer | Schlauchfarbe frei wählbar | Anzahl der Glieder n konfigurierbar | Verbindungsstück Gewindegröße R/Rc(PT) | Spitzenform (Maße finden Sie auf S.1478.) | ||
Ausführung | Nenninnen-Ø | Für Außengewinde (Auswahl) | für Ventil mit Außengewinde/Ventil mit Innengewinde (fixiert) | |||
HOSAJ (mit Außengewinde) HOSVA (Ventil, Außengewinde) *HOSVAF (Ventil mit Innengewinde) | 2 | Nicht angegeben (Blau) G (Grau) B (Schwarz) | 0~30 | 1 (R1/8) 2 (R1/4) | 2 (R/Rc1/4) | (Schlauch: Blau) A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, M1, M2 |
(Schlauch: Grau) A1, A2, A3, D1 | ||||||
(Schlauch: Schwarz) A1, A2, A3, C1, C2, D1 | ||||||
3 | Nicht angegeben (Blau) G (Grau) | 3 (R3/8) 4 (R1/2) | 3 (R/Rc3/8) | (Schlauch: Blau) A1, A2, A3, D1 | ||
(Schlauch: Grau) A1, A2, A3, D1 | ||||||
4 | 3 (R3/8) 4 (R1/2) | 4 (R/Rc1/2) | (Schlauch: Blau) A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1 | |||
(Schlauch: Grau) A1, A2, A3, D1 |
Teile-nummer | Anzahl der Glieder n konfigurierbar | Verbindungsstück Gewindegröße R(PT) | Anzahl der Glieder, konfigurierbar | Spitzenform (Maße finden Sie auf S.1478.) | ||
Ausführung | Nenninnen-Ø | Für Außengewinde (Auswahl) | Für Ventil mit Außengewinde (fest) | |||
HLAJ (mit Außengewinde) HLVA (Ventil, Außengewinde) | 2 | 0~30 | 1 (R1/8) 2 (R1/4) | 2 (R1/4) | 0~20 | A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, M1, M2 |
4 | 3 (R3/8) 4 (R1/2) | 4 (R1/2) | A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1 |
Teile-nummer | Anzahl der Glieder n konfigurierbar | Verbindungsstück Gewindegröße R(PT) | Anzahl der Glieder, konfigurierbar | Spitzenform (Maße finden Sie auf S.1478.) | |||
Ausführung | Nenninnen-Ø | Für Außengewinde (Auswahl) | Für Ventil mit Außengewinde (fest) | ||||
Rechts (R) | Links (L) | ||||||
HOSAJW (mit Außengewinde) HOSVAW (Ventil, Außengewinde) | 2 | 0~30 | 1 (R1/8) 2 (R1/4) | 2 (R1/4) | 0~20 | 0~20 | A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, M1, M2 |
4 | 3 (R3/8) 4 (R1/2) | 4 (R1/2) | A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1 |
Nenninnen-Ø | Anschluss Stückpreis | Verbindungsstück Stückpreis | Düse Stückpreis | L-Form Ausführung/Aufpreis für Ausführung mit Verzweigung | ||||||
Geometrie AJ | Geometrie VA | Geometrie VAF | A1 A2 A3 | B1 B2 B3 | C1 C2 | D1 | M1 M2 | |||
2 | ||||||||||
3 | - | - | - | - | - | |||||
4 | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form des Einstellschlauchs | Schlauchinnen-Ø (Ø) | Schlauchfarbe | Steckerform R/RC (PT) | Anzahl der Glieder [m] | Anzahl der Glieder [n] (Stk.) | Anzahl der linken Glieder m [L] (Stk.) | Anzahl der rechten Glieder m [R] (Stk.) | Düsenform [A] | Düsenform [B] | Düsenform [C] | Düsenform [D] | Düsenform [M] | Steckverbinder, Gewindegröße (PT) 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | Steckverbinder, Gewindegröße 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | L-Shaped Type | 2(6.3) | Blue | Threads | 0 ~ 20 | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | L-Shaped Type | 2(6.3) | Blue | Threads | 0 ~ 20 | 0 ~ 30 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | L-Shaped Type | 2(6.3) | Blue | Threads | 0 ~ 20 | 0 ~ 30 | - | - | - | - | 1 ~ 2 | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | L-Shaped Type | 2(6.3) | Blue | Threads | 0 ~ 20 | 0 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | L-Shaped Type | 2(6.3) | Blue | Threads | 0 ~ 20 | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | L-Shaped Type | 4(12.7) | Blue | Threads | 0 ~ 20 | 0 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | L-Shaped Type | 4(12.7) | Blue | Threads | 0 ~ 20 | 0 ~ 30 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | L-Shaped Type | 4(12.7) | Blue | Threads | 0 ~ 20 | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | L-Shaped Type | 2(6.3) | Blue | Male Valve | 0 ~ 20 | 0 ~ 30 | - | - | - | - | 1 ~ 2 | - | - | 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | L-Shaped Type | 2(6.3) | Blue | Male Valve | 0 ~ 20 | 0 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | L-Shaped Type | 2(6.3) | Blue | Male Valve | 0 ~ 20 | 0 ~ 30 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | L-Shaped Type | 2(6.3) | Blue | Male Valve | 0 ~ 20 | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 2 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | L-Shaped Type | 2(6.3) | Blue | Male Valve | 0 ~ 20 | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | L-Shaped Type | 4(12.7) | Blue | Male Valve | 0 ~ 20 | 0 ~ 30 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | L-Shaped Type | 4(12.7) | Blue | Male Valve | 0 ~ 20 | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | L-Shaped Type | 4(12.7) | Blue | Male Valve | 0 ~ 20 | 0 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Blue | Threads | - | 0 ~ 30 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Blue | Threads | - | 0 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Blue | Threads | - | 0 ~ 30 | - | - | - | - | 1 ~ 2 | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Blue | Threads | - | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Blue | Threads | - | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Black | Threads | - | 0 ~ 30 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Black | Threads | - | 0 ~ 30 | - | - | - | - | 1 ~ 2 | - | - | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Black | Threads | - | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Gray | Threads | - | 0 ~ 30 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Gray | Threads | - | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 3(8.5) | Blue | Threads | - | 0 ~ 30 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 3(8.5) | Blue | Threads | - | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 3(8.5) | Gray | Threads | - | 0 ~ 30 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 3(8.5) | Gray | Threads | - | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 4(12.7) | Blue | Threads | - | 0 ~ 30 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 4(12.7) | Blue | Threads | - | 0 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 4(12.7) | Blue | Threads | - | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 4(12.7) | Gray | Threads | - | 0 ~ 30 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 4(12.7) | Gray | Threads | - | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Branch Type | 2(6.3) | Blue | Threads | - | 0 ~ 30 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | - | - | - | 1 | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Branch Type | 2(6.3) | Blue | Threads | - | 0 ~ 30 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | - | - | 1 ~ 2 | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Branch Type | 2(6.3) | Blue | Threads | - | 0 ~ 30 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Branch Type | 2(6.3) | Blue | Threads | - | 0 ~ 30 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | - | 1 ~ 3 | - | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Branch Type | 2(6.3) | Blue | Threads | - | 0 ~ 30 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | - | - | - | - | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Branch Type | 4(12.7) | Blue | Threads | - | 0 ~ 30 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | - | 1 ~ 3 | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Branch Type | 4(12.7) | Blue | Threads | - | 0 ~ 30 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Branch Type | 4(12.7) | Blue | Threads | - | 0 ~ 30 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | - | - | - | 1 | - | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Blue | Male Valve | - | 0 ~ 30 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Blue | Male Valve | - | 0 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Blue | Male Valve | - | 0 ~ 30 | - | - | - | - | 1 ~ 2 | - | - | 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Blue | Male Valve | - | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Blue | Male Valve | - | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 2 | 2 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Black | Male Valve | - | 0 ~ 30 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | - | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Black | Male Valve | - | 0 ~ 30 | - | - | - | - | 1 ~ 2 | - | - | - | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Black | Male Valve | - | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Gray | Male Valve | - | 0 ~ 30 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | - | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 2(6.3) | Gray | Male Valve | - | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 4(12.7) | Blue | Male Valve | - | 0 ~ 30 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 3 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 4(12.7) | Blue | Male Valve | - | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 3(8.5) | Gray | Male Valve | - | 0 ~ 30 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 3(8.5) | Gray | Male Valve | - | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 3(8.5) | Blue | Male Valve | - | 0 ~ 30 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 3(8.5) | Blue | Male Valve | - | 0 ~ 30 | - | - | - | 1 ~ 3 | - | - | - | 4 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard Type | 3(8.5) | Blue | Male Valve | - | 0 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
Loading...
Ausführung | Kühlmittelschlauch | Werkstoff | Kunststoff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form des Einstellschlauchs
Schlauchinnen-Ø(Ø)
Schlauchfarbe
Steckerform R/RC (PT)
Anzahl der Glieder [m]
Anzahl der Glieder [n](Stk.)
[0-30/1Stk.Teile]
Anzahl der linken Glieder m [L](Stk.)
Anzahl der rechten Glieder m [R](Stk.)
Düsenform [A]
Düsenform [B]
Düsenform [C]
Düsenform [D]
Düsenform [M]
Steckverbinder, Gewindegröße (PT) 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2)
Steckverbinder, Gewindegröße 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften