Pneumatikzylinder / Tafelbefestigung / einfach wirkend

Pneumatikzylinder / Tafelbefestigung / einfach wirkend
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dies ist ein sehr kompakter Luftzylinder. Er kann auf einer Platte montiert werden.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Pneumatikzylinder/Tafelbefestigung/einfach wirkend:Verwandte bildanzeige
Pneumatikzylinder/Tafelbefestigung/einfach wirkend:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-Standardhub
MSPCM6-5
Teile-nummerStandardhub (mm)
Auswahl
LStückpreis
AusführungRohr-Ø innen (mm)
MSPCM6512.5 
1019.5
1526.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSPCM6-5
MSPCM6-10
MSPCM6-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub (St)
(mm)

19.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105

19.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010

19.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Pneumatikzylinder/Tafelbefestigung/einfach wirkend:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Einfachwirkende Ausführung Stange, Betriebsmethode Einfach-Stange Grundkörper, Form Für Plattenmontage
Zylinderinnen-Ø(Ø) 6 Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard
Betriebstemperaturbereich(℃) 5::60 Endarretierung Nicht im Lieferumfang Ventile Nicht im Lieferumfang
Betriebsdruck(MPa) 0.2::0.7

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support