Schnellsteckkupplungen / FJL, FJLC, FJLCSW, FJLSW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Schnellsteckkupplungen

Technische Zeichnung von Schnellsteckkupplungen

Technische Zeichnung - von Schnellsteckkupplung
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Schnellsteckkupplungen

Schnellwechselhalter - Kompaktausführung mit wählbarer Länge:Verwandte bildanzeige

Generelle Informationen zu Schnellsteckkupplungen

 

Schnellsteckkupplungen Sortiment - Schnellsteckkupplung mit Winkelausgleich - Schnellsteckkupplung mit Flansch - Schnellsteckkupplung Set

 

 

Auswahldetails von Schnellsteckkupplungen

- Einsatzbereich (Zylinder): Luftzylinder
- Setumfang (Details): Kupplungsset, nur Aktivseite (Geber), nur Passivseite (Nehmer)
- Ausführung Zylinderseite (aktive Seite): rund mit Außengewinde, rund mit Innengewinde, hexagonal mit Innengewinde
- Nenndurchmesser Anschluss mit Außengewinde: M3 bis M26
- Nenndurchmesser Anschluss mit Innengewinde: M3 bis M36
- Gewinde: Regelgewinde, Feingewinde
- Gewindesteigung p Anschlussgewinde: 0,5 bis 2,5 mm
- Montagemethode (passive Seite): axiales Gewinde, Stirnflansch, Halter, L-Fuß
- Ausführung Flansch: runde Form, runde Form 2-teilig, rechteckige Form, Kompaktform.
- Ausführung Halter (Einzelteil/passive Seite): axiale Bohrungen, vertikale Bohrungen, vertikale Bohrungen L-Form
- Werkstoff: Stahl, Edelstahl
- Zulässige radiale Fehlstellung (U): 0,5 bis 2,5 mm
- Zulässiger Winkelversatz: ±2°, ±3°, ±4°, ±5°

 

Beschreibung / Grundlagen von Schnellsteckkupplungen

Schnellsteckkupplungen sind eine Form von Kolbenstangenaufsätzen, die am Ende von Kolbenstangen an pneumatischen oder hydraulischen Zylindern befestigt werden. Sie dienen als Verbindungselemente oder Adapter zwischen der Kolbenstange und dem Bauteil, das bewegt oder positioniert werden soll. Diese Aufsätze sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich und ermöglichen eine präzise Anpassung der Bewegung oder Kraftübertragung von der Kolbenstange auf andere Teile einer Maschine oder Anlage. Schnellsteckkupplungen sind nicht dafür geeignet, ein Moment zu übertragen.

 

Funktionen von Schnellsteckkupplungen

Eine der Hauptfunktionen von Schnellsteckkupplungen ist der Radialausgleich und Fehlwinkelausgleich zwischen der Zylinderkolbenstange und dem zu bewegenden Bauteil. Diese Funktion ermöglicht es den Kupplungen, geringfügige Ausrichtungsfehler in angularen oder seitlichen Bewegungen zwischen der Kolbenstange und dem anzutreibenden Bauteil auszugleichen. Der Radialausgleich ist besonders nützlich in dynamischen Systemen, in denen Vibrationen, Lastwechsel oder Montageungenauigkeiten zu einer Fehlausrichtung führen können. Der Radialausgleich soll die Kolbenstange sowie den Kolben des Zylinders vor Beschädigung oder erhöhtem Verschleiß schützen und vor ungewollten Querkräften und Spannungen bewahren.
Schnellsteckkupplungen ermöglichen eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zwischen der Kolbenstange eines Zylinders und dem anzutreibenden Bauteil. Sie sind auch in solchen Systemen nützlich, bei denen häufige Verbindungswechsel erforderlich sind oder wo eine schnelle Montage und Demontage der Komponenten ohne Werkzeuge gewünscht ist. Die Kupplungen sind so gestaltet, dass sie einen zuverlässigen mechanischen Anschluss bieten, während sie gleichzeitig die Flexibilität bieten, Teile schnell zu verbinden oder zu trennen.

 

Aufbau von Schnellsteckkupplungen

Hinsichtlich der Montage von Schnellsteckkupplungen wird zwischen einer aktiven und passiven Seite unterschieden. Diese Unterscheidung definiert die Einwirkung der Kraft und die Art der Bewegung, die durch die Schnellsteckkupplung ermöglicht wird.
Die aktive Seite, auch als Geber oder Zylinderseite bezeichnet, ist der Teil der Kupplung, der direkt mit der Kolbenstange des Zylinders verbunden ist. Diese Seite ist in der Regel für die Aufnahme und Weiterleitung der vom Zylinder ausgehenden Bewegung oder Kraft zuständig.
Die passive Seite der Kupplung, auch Nehmer oder Fördergutseite genannt, ist hingegen der Teil, der die Bewegung oder Kraft von der Kolbenstange auf das anzutreibende Bauteil oder Werkstück überträgt. Diese Seite fungiert als Schnittstelle, die die vom Zylinder gelieferte Energie in die gewünschte Aktion umsetzt.
Die klare Unterscheidung zwischen der aktiven und der passiven Seite hilft bei der Planung und Montage und ermöglicht eine effiziente und störungsfreie Übertragung der Bewegung oder Kraft.

Beisspielabbildung Schnellsteckkupplungen - Schnellsteckkupplung Funktion -  Schnellsteckkupplung Verbindung

Beispielabbildung - Verbindung von Schnellsteckkupplung

(1) Kupplungskopf (Geber / Zylinderseite), (2) Kupplungshalter (Nehmer / Fördergutseite)

 

Montagemethoden von Schnellsteckkupplungen

Schnellsteckkupplungen ermöglichen eine schnelle und sichere Übertragung von Kräften und Bewegungen zwischen Zylindern und den zu steuernden oder bewegenden Maschinenelementen. Durch die Vielfalt der in unserem Shop angebotenen Montageoptionen können Schnellsteckkupplungen flexibel in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen eingesetzt werden.

 

Montagemethoden für die aktive Seite von Schnellsteckkupplungen

Die aktive Seite einer Schnellsteckkupplung dient als Verbindung zwischen der Kolbenstange eines Zylinders und dem zu bewegenden Bauteil. Bei der Montage der aktiven Seite ergeben sich durch die verschiedenen Gestaltungsformen der Anschlussstücke unterschiedliche Montagemöglichkeiten sowie Anwendungsmöglichkeiten.
Eine Schnellsteckkupplung mit einem runden Anschlussstück, das ein Außengewinde aufweist, ermöglicht die Befestigung an einem Bauteil mit einem passenden Innengewinde. Das Außengewinde der Kupplung wird in das Innengewinde des anzutreibenden Bauteils oder in eine entsprechende Adapterplatte geschraubt. Diese Montageoption ist weit verbreitet und praktisch, wenn eine direkte und feste Verbindung zwischen der Kupplung und dem Bauteil erforderlich ist.
Eine Schnellsteckkupplung mit Innengewinde ist für die Aufnahme eines Bolzens oder einer Schraube mit passendem Außengewinde konzipiert. Schnellsteckkupplungen mit einem hexagonalen Anschlussstück, das ein Innengewinde aufweist, bieten die gleiche Befestigungsmöglichkeit wie die runde Variante mit Innengewinde, jedoch mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die hexagonale Form die Greifbarkeit verbessert und eine präzisere Steuerung des Anzugsmoments ermöglicht.

 

Montagemethoden für die passive Seite von Schnellsteckkupplungen

Auch bei der Montage der passiven Seite gibt es unterschiedliche Optionen. Eine Schnellsteckkupplung mit axialem Gewinde ist für die direkte Verschraubung mit einem Bauteil oder einem Anschlusselement vorgesehen. Diese Montageoption ermöglicht eine direkte Verbindung, bei der die Kraftübertragung entlang der Längsachse des Zylinders erfolgt. Die Montage ist in der Regel einfach und erfordert keine zusätzlichen Halterungen oder Adapter.
Ein Stirnflansch bietet eine flache, oft runde oder rechteckige Montagefläche, die an dem zu bewegenden Bauteil, wie zum Beispiel einer Linearführung, befestigt wird. Diese Flansche sind typischerweise mit mehreren Befestigungslöchern versehen, durch die Schrauben oder Bolzen zur sicheren Montage an der entsprechenden Gegenfläche führen. Der Vorteil eines Stirnflansches liegt in der Verteilung der Last über eine größere Fläche.
Schnellsteckkupplungen mit einem L-förmigen Fuß sind so konzipiert, dass sie am Ende einer Seitenfläche des zu bewegenden Bauteils befestigt werden können. Der Fuß bietet zusätzliche Stabilität und Unterstützung. L-Füße sind ideal in Anwendungen, in denen eine spezifische Ausrichtung des Zylinders zur Erzielung der gewünschten Bewegung oder Kraftübertragung notwendig ist.

 

Auswahl von Schnellsteckkupplungen

Die Auswahl des richtigen Kolbenstangenaufsatzes hängt von der spezifischen Anwendung, den Bewegungsanforderungen, der Belastung und den Umgebungsbedingungen ab. Aufsätze, Halter und Schnellsteckkupplungen werden so konstruiert, dass sie eine zuverlässige, mechanische Verbindung sicherstellen. Gleichzeitig müssen sie aber auch die Belastungen und Bewegungen, die auf die Verbindung einwirken, aushalten.

Anwendungsbeispiele für Schnellsteckkupplungen

Anwendungsbeispiel - Pneumatische Linearführung mit Gleitführungsschienen - Schnellsteckkupplung für Linearführung

Anwendungsbeispiel - Pneumatische Linearführung mit Gleitführungsschienen

(1) Kolbenstange Pneumatik-Zylinder, (2) Gleitführung, (3) Schnellsteckkupplung

Anwendungsbeispiel - Pneumatische Linearführung mit Radialausgleich und Winkelausgleich - Schnellsteckkupplung mit Ausgleich - Schnellsteckkupplung für Hubtisch

Anwendungsbeispiel - Pneumatische Linearführung mit Radialausgleich und Winkelausgleich

(1) Montagewinkel (2) Pneumatik-Zylinder (3) Freie Radialbewegung, (4) Freie Axialbewegung, (5) Profilschienenführung

Anwendungsbeispiel - Hubvorrichtung mit beidseitiger Linearführung - Schnellsteckkupplung für Hubvorrichtung

Anwendungsbeispiel - Hubvorrichtung mit beidseitiger Linearführung

(1) Linearwelle, (2) Pneumatik-Zylinder, (3) Linearkugellager, (4) Schnellsteckkupplung, (5) Bolzen

Anwendungsbeispiel - Pneumatische Bauteilarretierung - Pneumatische Verriegelung mit Schnellsteckkupplung

Anwendungsbeispiel - Pneumatische Bauteilarretierung

(1) Zentrierstift, (2) Linearwelle, (3) Gleitlagerbuchse, (4) Schnellsteckkupplung,
(5) Zylinder

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJL3-0.5-[3,​4,​5,​6]-[3-50/1]
FJL4-0.7-[3,​4,​5,​6,​8]-[3-60/1]
FJL5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]-[3-60/1]
FJL6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]-[4-80/1]
FJL8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]-[4-100/1]
FJL8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]-[4-100/1]
FJL10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[4-100/1]
FJL10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[4-100/1]
FJL12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJL12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJL14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJL18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[8-100/1]
FJL22-1.5-[12,​15,​20]-[10-100/1]
FJLC3-0.5-[10,​12,​15,​18,​20,​25]
FJLC4-0.7-[12,​15,​18,​20,​25,​30]
FJLC5-0.8-[15,​18,​20,​25,​30,​40]
FJLC6-1.0-[18,​20,​25,​30,​40,​50]
FJLC8-1.0-[25,​30,​40,​50,​60,​70]
FJLC8-1.25-[25,​30,​40,​50,​60,​70]
FJLC10-1.5-[30,​40,​50,​60,​70,​80]
FJLC10-1.25-[30,​40,​50,​60,​70,​80]
FJLC12-1.5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]
FJLC12-1.25-[40,​50,​60,​70,​80,​90]
FJLC14-1.5-[50,​60,​70,​80,​90,​100]
FJLC18-1.5-[70,​80,​90,​100]
FJLCSW3-0.5-[10,​12,​15,​18,​20,​25]
FJLCSW4-0.7-[12,​15,​18,​20,​25,​30]
FJLCSW5-0.8-[15,​18,​20,​25,​30,​40]
FJLCSW6-1.0-[18,​20,​25,​30,​40,​50]
FJLCSW8-1.0-[25,​30,​40,​50,​60,​70]
FJLCSW8-1.25-[25,​30,​40,​50,​60,​70]
FJLCSW10-1.5-[30,​40,​50,​60,​70,​80]
FJLCSW10-1.25-[30,​40,​50,​60,​70,​80]
FJLCSW12-1.5-[40,​50,​60,​70,​80,​90]
FJLCSW12-1.25-[40,​50,​60,​70,​80,​90]
FJLCSW14-1.5-[50,​60,​70,​80,​90,​100]
FJLCSW18-1.5-[70,​80,​90,​100]
FJLSW3-0.5-[3,​4,​5,​6]-[3-50/1]
FJLSW4-0.7-[3,​4,​5,​6,​8]-[3-60/1]
FJLSW5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]-[3-60/1]
FJLSW6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]-[4-80/1]
FJLSW8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]-[4-100/1]
FJLSW8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]-[4-100/1]
FJLSW10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[4-100/1]
FJLSW10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[4-100/1]
FJLSW12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJLSW12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJLSW14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJLSW18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[8-100/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 7 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10
1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Schnellsteckkupplungen

Technische Zeichnung von Schnellsteckkupplungen

Technische Zeichnung - von Schnellsteckkupplung
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

■Maß L frei wählbar
TeilenummerL
Auswahl
ThDB(C)Passender Halter
AusführungM-SteigungHLRA_S.1429
HLRB_S.1429
HLRC_S.1430
HLRE_S.1428 
FJLC
FJLCSW
3-0.5101215182025        43466.94
4-0.7 121518202530       689.26
5-0.8  151820253040      
6-1.0   182025304050     71011.57
8-1.0     253040506070   64101416.210
8-1.25
10-1.25      304050607080  8131719.613
10-1.5
12-1.25       405060708090 162124.216
12-1.5
14-1.5        506070809010012182326.618
18-1.5          70809010021263021

 
■Maß L konfigurierbar
TeilenummerT
Auswahl
L In 1mm-Schritten wählbar.hDB(C)
AusführungM-Steigung
FJL
FJLSW
3-0.534* 56         3~503466.9
4-0.734* 568        3~60689.2
5-0.834* 568910      3~60
6-1.034* 56891012     4~8071011.5
8-1.0 456* 891012131516  4~1004101416.2
8-1.25
10-1.25 4568* 9101213151619204~100131719.6
10-1.5
12-1.25  568* 9101213151619205~100162124.2
12-1.5
14-1.5  56891012* 13151619205~100182326.6
18-1.5    891012* 13151619208~100212630
22-1.5       12 15*   2010~1005253034.6
[ ! ]Falls h+T+L≤3M, ist die Gewindebohrung eine Durchgangsbohrung.
 
■Anwendungstabelle für Schnellwechselhalter und Halter (FJL · [ S ]>> )
M-
Steigung
FJL
FJLSW

Maß T*
HLRA_
S.1429
HLRB_
S.1429
HLRC_ S.1430
FJL
FJLSW
Maß T*
HLRE_
S.1428
FJL
FJLSW
Maß T
HLRD_
S.1430
FJL
FJLSW
Maß T
HLRL_
S.1428
FJL
FJLSW
Maß T
HLRAF
S.1429
3-0.5444-------
4-0.763~66-3~6
5-0.8
6-1.07787673~87-3~8
8-1.06106101210103~1210-3~12
8-1.25
10-1.258138131313134~1213-4~12
10-1.5
12-1.25161615168165~1516-5~15
12-1.5
14-1.512181218161818--
18-1.52121192110218~1521-6~15
22-1.5152515252025--12~2025-8~20
*Detaillierte Haltermaße siehe >>  S.1428~1430.
 
FJL, FJLC, FJLCSW, FJLSW
 
Express Lieferung
FJL, FJLC, FJLCSW, FJLSW

 

Schnellwechselhalter - Kompaktausführung mit wählbarer Länge:Verwandte bildanzeige

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Sind für die Installation von Schnellsteckkupplungen besondere Werkzeuge erforderlich?

Antwort:

Für die Installation von Schnellsteckkupplungen sind in der Regel keine speziellen Werkzeuge erforderlich. Ihre Konstruktion ist auf eine schnelle und einfache Montage und Demontage ausgelegt. Je nach Ausführung können sie direkt an den Zylinder einer Kolbenstange sowie an das anzutreibende Bauelement angeschraubt werden. Es gibt jedoch Situationen, in denen Standardwerkzeuge wie Schraubenschlüssel oder Zangen hilfreich sein können, insbesondere wenn es darum geht, die Kupplungsteile festzuziehen oder zu lösen, um einen optimalen Sitz und Sicherheit zu gewährleisten.

Frage:

Können Schnellsteckkupplungen in extremen Temperaturen oder korrosiven Anwendungen eingesetzt werden?

Antwort:

Ja, vorausgesetzt, sie sind aus Materialien gefertigt, die diesen Bedingungen standhalten. Stahl ist aufgrund seiner hohen Festigkeit und Haltbarkeit eine gängige Wahl für viele industrielle Anwendungen. Allerdings kann gewöhnlicher Stahl anfällig für Korrosion sein, insbesondere in feuchten oder salzhaltigen Umgebungen. Für solche Bedingungen oder wenn eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Temperaturen erforderlich ist, sind Edelstahlvarianten eine bessere Wahl. Edelstahl bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und kann sowohl in sehr kalten als auch in sehr heißen Umgebungen eingesetzt werden.

Frage:

Können Schnellsteckkupplungen problemlos gewartet werden?

Antwort:

Die Konstruktion von Schnellsteckkupplungen unterstützt die einfache Montage und Demontage von Teilen. Die einfache Montage und Demontage der Schnellsteckkupplungen vereinfacht nicht nur die Wartung, sondern auch den Austausch von Teilen erheblich. Selbst in komplexen oder überbestimmten Systemen ermöglicht diese Eigenschaft das Ersetzen oder Warten einzelner Komponenten, ohne eine Neuausrichtung des gesamten Systems vornehmen oder es komplett demontieren zu müssen.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support