• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gelenklagerbock / Innengewinde, Zylinderkopfbohrung / Konfigurierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gelenklager/Mit Gewinde/Konfigurierbar:Verwandte bildanzeige
Konvexe AusführungKonkave AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
Standard-ausführungBreite AusführungAusführung mit Fixierbolzen
FNNBFNTBFNTWBFNTFBEN 1.1191 Äquiv.Brüniert
FNNMFNTMFNTWM-Chemisch vernickelt
FNNSFNTSFNTWS-EN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer-D-B-U
FNNB8-1.0
FNTWM6-1.0
-
-
D6
D6
-
-
B8
B9
-
-
U20
U10
TeilenummerDH7
Auswahl
B 1mm-SchritteU
5mm-Schritte
ALTT1T2Wdhd1Ke
AusführungM-SteigungKonvexe AusführungKonkave Ausführung
Standard-ausführungBreit
Ausführung
Ausführung mit Fixierbolzen
Konvexe Ausführung
FNNB
FNNM
FNNS
Standardausführung konkav
FNTB
FNTM
FNTS
Breite Ausführung, konkav
FNTWB
FNTWM
FNTWS
Konkave Ausführung mit Fixierbolzen
(nur mit * gekennzeichnete Größen)
FNTFB

*3-0.5345         3~103~56~106~1010~20L+6U+1010910193.23.56.552.5
*4-0.7U+15124.24.586
*5-0.8 456        4~124~67~127~1210~30121212255.25.59.583.5
*6-1.0166.26.511104
8-1.0  568       5~165~89~16-15~30L+8U+201616-32-----
*8-1.259~16208.2914144
10-1.25   6810      6~206~1011~20-2019-38-----
*10-1.511~202510.21118174
12-1.25    8101213    8~228~1112~22-L+10U+252222-44-----
12-1.5
14-1.5     101213141516 10~2510~1314~2520~30L+12U+30252550
16-1.5U+35
18-1.5            12~2812~1415~28L+142830
22-1.5      12131415162012~3212~16-L+16U+4532--
26-1.5            12~3812~18L+19U+5038
Nur mit * gekennzeichnete Größen möglich für konkave Ausführung für Befestigung mit Schraube (FNTFB).
Bei der konkaven Ausführung für Befestigung mit Schraube (FNTFB) ist die Form des Gelenklagers bei Auswahl von B1 wie unten rechts in obiger Abbildung.
Für M22 - 1.5 und M26 - 1.5 ist nur die konvexe und die konvexe Standardausführung erhältlich.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FNNB3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNNB4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNNB5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNNB6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNNB8-1.0-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNNB8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNNB10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNNB10-1.25-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNNB12-1.5-D[8,​10,​12,​13]-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNNB12-1.25-D[8,​10,​12,​13]-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNNB14-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-25/1]-U[20-30/5]
FNNB16-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-25/1]-U[20-30/5]
FNNB18-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-28/1]-U[20-30/5]
FNNB22-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-32/1]-U[20-30/5]
FNNB26-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-38/1]-U[20-30/5]
FNNM3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNNM4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNNM5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNNM6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNNM8-1.0-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNNM8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNNM10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNNM10-1.25-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNNM12-1.5-D[8,​10,​12,​13]-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNNM12-1.25-D[8,​10,​12,​13]-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNNM14-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-25/1]-U[20-30/5]
FNNM16-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-25/1]-U[20-30/5]
FNNM18-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-28/1]-U[20-30/5]
FNNM22-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-32/1]-U[20-30/5]
FNNM26-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-38/1]-U[20-30/5]
FNNS3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNNS4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNNS5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNNS6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNNS8-1.0-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNNS8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNNS10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNNS10-1.25-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNNS12-1.5-D[8,​10,​12,​13]-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNNS12-1.25-D[8,​10,​12,​13]-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNNS14-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-25/1]-U[20-30/5]
FNNS16-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-25/1]-U[20-30/5]
FNNS18-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-28/1]-U[20-30/5]
FNNS22-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-32/1]-U[20-30/5]
FNNS26-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-38/1]-U[20-30/5]
FNTB3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]
FNTB4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]
FNTB5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]
FNTB6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]
FNTB8-1.0-D[5,​6,​8]-B[5-8/1]-U[15-30/5]
FNTB8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-8/1]-U[15-30/5]
FNTB10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-10/1]-U[15-30/5]
FNTB10-1.25-D[6,​8,​10]-B[6-10/1]-U[15-30/5]
FNTB12-1.5-D[8,​10,​12,​13]-B[8-11/1]-U[15-30/5]
FNTB12-1.25-D[8,​10,​12,​13]-B[8-11/1]-U[15-30/5]
FNTB14-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-13/1]-U[20-30/5]
FNTB16-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-13/1]-U[20-30/5]
FNTB18-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-14/1]-U[20-30/5]
FNTB22-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-16/1]-U[20-30/5]
FNTB26-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-18/1]-U[20-30/5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Gewindegröße M
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung B
(mm)
D
(mm)
U
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM30.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating3 ~ 103 ~ 510 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM40.7[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating3 ~ 103 ~ 510 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM50.8[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating4 ~ 124 ~ 610 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM61[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating4 ~ 124 ~ 610 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM81[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating5 ~ 165 ~ 815 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM81.25[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating5 ~ 165 ~ 815 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM101.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM101.25[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM121.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating8 ~ 228 ~ 1315 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM121.25[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating8 ~ 228 ~ 1315 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM141.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating10 ~ 2510 ~ 1620 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM161.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating10 ~ 2510 ~ 1620 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM181.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating12 ~ 2812 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM221.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating12 ~ 3212 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM261.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating12 ~ 3812 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM30.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating3 ~ 103 ~ 510 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM40.7[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating3 ~ 103 ~ 510 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM50.8[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating4 ~ 124 ~ 610 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM61[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating4 ~ 124 ~ 610 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM81[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating5 ~ 165 ~ 815 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM81.25[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating5 ~ 165 ~ 815 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM101.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM101.25[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM121.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating8 ~ 228 ~ 1315 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM121.25[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating8 ~ 228 ~ 1315 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM141.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating10 ~ 2510 ~ 1620 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM161.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating10 ~ 2510 ~ 1620 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM181.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating12 ~ 2812 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM221.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating12 ~ 3212 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM261.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating12 ~ 3812 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM30.5EN 1.4301 Äquiv.Not Provided3 ~ 103 ~ 510 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM40.7EN 1.4301 Äquiv.Not Provided3 ~ 103 ~ 510 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM50.8EN 1.4301 Äquiv.Not Provided4 ~ 124 ~ 610 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM61EN 1.4301 Äquiv.Not Provided4 ~ 124 ~ 610 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM81EN 1.4301 Äquiv.Not Provided5 ~ 165 ~ 815 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM81.25EN 1.4301 Äquiv.Not Provided5 ~ 165 ~ 815 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM101.5EN 1.4301 Äquiv.Not Provided6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 10KonvexM101.25EN 1.4301 Äquiv.Not Provided6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM121.5EN 1.4301 Äquiv.Not Provided8 ~ 228 ~ 1315 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM121.25EN 1.4301 Äquiv.Not Provided8 ~ 228 ~ 1315 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM141.5EN 1.4301 Äquiv.Not Provided10 ~ 2510 ~ 1620 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM161.5EN 1.4301 Äquiv.Not Provided10 ~ 2510 ~ 1620 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM181.5EN 1.4301 Äquiv.Not Provided12 ~ 2812 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM221.5EN 1.4301 Äquiv.Not Provided12 ~ 3212 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonvexM261.5EN 1.4301 Äquiv.Not Provided12 ~ 3812 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonkavM30.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating3 ~ 53 ~ 510 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 10KonkavM40.7[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating3 ~ 53 ~ 510 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 10KonkavM50.8[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating4 ~ 64 ~ 610 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonkavM61[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating4 ~ 64 ~ 610 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonkavM81[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating5 ~ 85 ~ 815 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonkavM81.25[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating5 ~ 85 ~ 815 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonkavM101.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating6 ~ 106 ~ 1015 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonkavM101.25[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating6 ~ 106 ~ 1015 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonkavM121.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating8 ~ 118 ~ 1315 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonkavM121.25[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating8 ~ 118 ~ 1315 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonkavM141.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating10 ~ 1310 ~ 1620 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonkavM161.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating10 ~ 1310 ~ 1620 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonkavM181.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating12 ~ 1412 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonkavM221.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating12 ~ 1612 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 Arbeitstage 10KonkavM261.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating12 ~ 1812 ~ 2020 ~ 30

Loading...

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Innengewinde Mitgeliefertes Zubehör Nicht im Lieferumfang enthalten

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support