Gelenklagerbock / Außengewinde / Konfigurierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gelenklager/Mit Gewinde/Konfigurierbar:Verwandte bildanzeige
Konvexe AusführungKonkave AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
F vorgefertigtF vorgefertigtF konfigurierbar
FNMBFNMTBFNMTBFEN 1.1191 Äquiv.Brüniert
FNMSFNMTS-EN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer-D-B-U-F
FNMB8-1.25
FNMTBF10-1.5
-
-
D8
D10
-
-
B9
B7
-
-
U20
U25

-

F30
TeilenummerDH7
Auswahl
B 1mm-SchritteU
5mm-Schritte
FALTGR
AusführungM-SteigungKonvexe AusführungKonkave AusführungStandardkonfigurierbar 1mm-Schritte
Konvexe Ausführung
F vorgefertigt
FNMB
FNMS


Konkave Ausführung
F vorgefertigt
FNMTB
FNMTS


F konfigurierbar
FNMTBF
3-0.5345         3~103~510~2098~12L+5U+101030.8
4-0.71210~164
5-0.8 456        4~124~610~301412~19L+612
6-1.01613~22
8-1.25  568       5~165~815~302016~28L+8U+1516
10-1.5   6810      6~206~102520~35L+10205
16-2.0      12131415162012~3212~1620~303931~55L+16U+203271.6
20-2.5      12131415162012~3812~184939~69L+19389

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FNMB3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNMB4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNMB5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNMB6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNMB8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNMB10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNMB16-2.0-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-32/1]-U[20-30/5]
FNMB20-2.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-38/1]-U[20-30/5]
FNMS3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNMS4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNMS5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNMS6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNMS8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNMS10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNMS16-2.0-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-32/1]-U[20-30/5]
FNMS20-2.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-38/1]-U[20-30/5]
FNMTB3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]
FNMTB4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]
FNMTB5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]
FNMTB6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]
FNMTB8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-8/1]-U[15-30/5]
FNMTB10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-10/1]-U[15-30/5]
FNMTB16-2.0-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-16/1]-U[20-30/5]
FNMTB20-2.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-18/1]-U[20-30/5]
FNMTBF3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]-F[8-12/1]
FNMTBF4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]-F[10-16/1]
FNMTBF5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]-F[12-19/1]
FNMTBF6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]-F[13-22/1]
FNMTBF8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-8/1]-U[15-30/5]-F[16-28/1]
FNMTBF10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-10/1]-U[15-30/5]-F[20-35/1]
FNMTBF16-2.0-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-16/1]-U[20-30/5]-F[31-55/1]
FNMTBF20-2.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-18/1]-U[20-30/5]-F[39-69/1]
FNMTS3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]
FNMTS4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]
FNMTS5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]
FNMTS6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]
FNMTS8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-8/1]-U[15-30/5]
FNMTS10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-10/1]-U[15-30/5]
FNMTS16-2.0-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-16/1]-U[20-30/5]
FNMTS20-2.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-18/1]-U[20-30/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Gewindegröße M
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Schraubenlänge F
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
U
(mm)
1 9 Arbeitstage 10KonvexM30.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating-3 ~ 103 ~ 510 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10KonvexM40.7[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating-3 ~ 103 ~ 510 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10KonvexM50.8[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating-4 ~ 124 ~ 610 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonvexM61[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating-4 ~ 124 ~ 610 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonvexM81.25[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating-5 ~ 165 ~ 815 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonvexM101.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating-6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonvexM162[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating-12 ~ 3212 ~ 2020 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonvexM202.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating-12 ~ 3812 ~ 2020 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonvexM30.5EN 1.4301 Äquiv.Not Provided-3 ~ 103 ~ 510 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10KonvexM40.7EN 1.4301 Äquiv.Not Provided-3 ~ 103 ~ 510 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10KonvexM50.8EN 1.4301 Äquiv.Not Provided-4 ~ 124 ~ 610 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonvexM61EN 1.4301 Äquiv.Not Provided-4 ~ 124 ~ 610 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonvexM81.25EN 1.4301 Äquiv.Not Provided-5 ~ 165 ~ 815 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonvexM101.5EN 1.4301 Äquiv.Not Provided-6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonvexM162EN 1.4301 Äquiv.Not Provided-12 ~ 3212 ~ 2020 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonvexM202.5EN 1.4301 Äquiv.Not Provided-12 ~ 3812 ~ 2020 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonkavM30.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating93 ~ 53 ~ 510 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10KonkavM40.7[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating123 ~ 53 ~ 510 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10KonkavM50.8[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating144 ~ 64 ~ 610 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonkavM61[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating164 ~ 64 ~ 610 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonkavM81.25[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating205 ~ 85 ~ 815 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonkavM101.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating256 ~ 106 ~ 1015 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonkavM162[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating3912 ~ 1612 ~ 2020 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonkavM202.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating4912 ~ 1812 ~ 2020 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonkavM30.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating8 ~ 123 ~ 53 ~ 510 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10KonkavM40.7[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating10 ~ 163 ~ 53 ~ 510 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10KonkavM50.8[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating12 ~ 194 ~ 64 ~ 610 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonkavM61[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating13 ~ 224 ~ 64 ~ 610 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonkavM81.25[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating16 ~ 285 ~ 85 ~ 815 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonkavM101.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating20 ~ 356 ~ 106 ~ 1015 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonkavM162[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating31 ~ 5512 ~ 1612 ~ 2020 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonkavM202.5[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating39 ~ 6912 ~ 1812 ~ 2020 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonkavM30.5EN 1.4301 Äquiv.Not Provided93 ~ 53 ~ 510 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10KonkavM40.7EN 1.4301 Äquiv.Not Provided123 ~ 53 ~ 510 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10KonkavM50.8EN 1.4301 Äquiv.Not Provided144 ~ 64 ~ 610 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonkavM61EN 1.4301 Äquiv.Not Provided164 ~ 64 ~ 610 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonkavM81.25EN 1.4301 Äquiv.Not Provided205 ~ 85 ~ 815 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonkavM101.5EN 1.4301 Äquiv.Not Provided256 ~ 106 ~ 1015 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonkavM162EN 1.4301 Äquiv.Not Provided3912 ~ 1612 ~ 2020 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10KonkavM202.5EN 1.4301 Äquiv.Not Provided4912 ~ 1812 ~ 2020 ~ 30

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Gelenklager/Mit Gewinde/Konfigurierbar:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Außengewinde Mitgeliefertes Zubehör Nicht im Lieferumfang enthalten

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support