Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |||
Vollgewinde | Abgesetztes Gewinde | Sechskant | Sechskant-Schulter | ||
SAA | SAB | SAC | SAD | EN 1.1191 Äquivalent | Schwarz brüniert |
SAAM | SABM | SACM | SADM | Chemisch vernickelt | |
SAAS | SABS | SACS | SADS | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer | - | L | - | N | - | E | - | F |
SAB16 (Regelgewinde) | - | 50 | - | NS10 (Feingewinde) | - | E20 |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | N (Regelgewinde) | NS (Feingewinde) | E 1mm-Schritte | H | B | (C) | |||||||||||||||||
Ausführung | M | |||||||||||||||||||||||
Regelgewinde | Feingewinde | Feingewinde (Nominal) | ||||||||||||||||||||||
SAA SAB SAC SAD SAAM SABM SACM SADM SAAS SABS SACS SADS | 5 | - | - | 20~100 | 3 | 4* | - | 5~16 | 3 | 8 | 9.2 | |||||||||||||
6 | - | - | 20~100 | 3 | 4 | 5* | - | 6~20 | 10 | 11.5 | ||||||||||||||
8 | 8S | M8x1.0 | 30~150 | 4 | 5 | 6* | - | 8~24 | 13 | 15 | ||||||||||||||
10 | 10S | M10x1.25 | 30~150 | 5 | 6* | 8* | 8* | 10~32 | 4 | 17 | 19.6 | |||||||||||||
12 | 12S | M12x1.25 | 40~200 | 6 | 8 | 10* | 8 | 10* | 12~40 | 5 | 19 | 21.9 | ||||||||||||
14 | 14S | M14x1.5 | 40~200 | 6 | 8 | 10* | 12* | 8 | 10* | 12* | 14~48 | 6 | 22 | 25.4 | ||||||||||
16 | 16S | M16x1.5 | 40~200 | 8 | 10 | 12* | 14* | 8 | 10 | 12* | 14* | 16~56 | 7 | 24 | 27.7 | |||||||||
18 | 18S | M18x1.5 | 50~200 | 10 | 12 | 14* | 16* | 10 | 12 | 14* | 16* | 18~64 | 8 | 27 | 31.2 | |||||||||
20 | 20S | M20x1.5 | 50~200 | 10 | 12 | 14 | 16* | 18* | 10 | 12 | 14 | 16* | 18* | 20~72 | 10 | 30 | 34.6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Adapter | Grobe M-Tonhöhe | Feine M-Tonhöhe | E (mm) | Feingewinde NS | L (mm) | Regelgewinde N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | 5-0.8 | - | - | - | 20 ~ 100 | 3 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | 6-1.0 | - | - | - | 20 ~ 100 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | 8-1.25 | - | - | - | 30 ~ 150 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | - | 8-1.0 | - | - | 30 ~ 150 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | 10-1.5 | - | - | - | 30 ~ 150 | 5 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | - | 10-1.25 | - | - | 30 ~ 150 | 5 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | 12-1.75 | - | - | - | 40 ~ 200 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | 12-1.75 | - | - | 8 | 40 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | - | 12-1.25 | - | - | 40 ~ 200 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | - | 12-1.25 | - | 8 | 40 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | 14-2.0 | - | - | - | 40 ~ 200 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | 14-2.0 | - | - | 8 | 40 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | - | 14-1.5 | - | - | 40 ~ 200 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | - | 14-1.5 | - | 8 | 40 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | 16-2.0 | - | - | - | 40 ~ 200 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | 16-2.0 | - | - | 8 ~ 10 | 40 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | - | 16-1.5 | - | - | 40 ~ 200 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | - | 16-1.5 | - | 8 ~ 10 | 40 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | 18-2.5 | - | - | - | 50 ~ 200 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | 18-2.5 | - | - | 10 ~ 12 | 50 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | - | 18-1.5 | - | - | 50 ~ 200 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | - | 18-1.5 | - | 10 ~ 12 | 50 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | 20-2.5 | - | - | - | 50 ~ 200 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | 20-2.5 | - | - | 10 ~ 14 | 50 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | - | 20-1.5 | - | - | 50 ~ 200 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Triiron-Film | Mit Vollgewinde | - | 20-1.5 | - | 10 ~ 14 | 50 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | 5-0.8 | - | - | - | 20 ~ 100 | 3 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | 6-1.0 | - | - | - | 20 ~ 100 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | 8-1.25 | - | - | - | 30 ~ 150 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | - | 8-1.0 | - | - | 30 ~ 150 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | 10-1.5 | - | - | - | 30 ~ 150 | 5 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | - | 10-1.25 | - | - | 30 ~ 150 | 5 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | 12-1.75 | - | - | - | 40 ~ 200 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | 12-1.75 | - | - | 8 | 40 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | - | 12-1.25 | - | - | 40 ~ 200 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | - | 12-1.25 | - | 8 | 40 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | 14-2.0 | - | - | - | 40 ~ 200 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | 14-2.0 | - | - | 8 | 40 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | - | 14-1.5 | - | - | 40 ~ 200 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | - | 14-1.5 | - | 8 | 40 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | 16-2.0 | - | - | - | 40 ~ 200 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | 16-2.0 | - | - | 8 ~ 10 | 40 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | - | 16-1.5 | - | - | 40 ~ 200 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | - | 16-1.5 | - | 8 ~ 10 | 40 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | 18-2.5 | - | - | - | 50 ~ 200 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | 18-2.5 | - | - | 10 ~ 12 | 50 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | - | 18-1.5 | - | - | 50 ~ 200 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | - | 18-1.5 | - | 10 ~ 12 | 50 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | 20-2.5 | - | - | - | 50 ~ 200 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | 20-2.5 | - | - | 10 ~ 14 | 50 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | - | 20-1.5 | - | - | 50 ~ 200 | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191‑Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mit Vollgewinde | - | 20-1.5 | - | 10 ~ 14 | 50 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nein | Mit Vollgewinde | 5-0.8 | - | - | - | 20 ~ 100 | 3 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nein | Mit Vollgewinde | 6-1.0 | - | - | - | 20 ~ 100 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nein | Mit Vollgewinde | 8-1.25 | - | - | - | 30 ~ 150 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nein | Mit Vollgewinde | - | 8-1.0 | - | - | 30 ~ 150 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nein | Mit Vollgewinde | 10-1.5 | - | - | - | 30 ~ 150 | 5 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nein | Mit Vollgewinde | - | 10-1.25 | - | - | 30 ~ 150 | 5 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nein | Mit Vollgewinde | 12-1.75 | - | - | - | 40 ~ 200 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Nein | Mit Vollgewinde | 12-1.75 | - | - | 8 | 40 ~ 200 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Adapter
Grobe M-Tonhöhe
Feine M-Tonhöhe
E(mm)
Feingewinde NS
L(mm)
Regelgewinde N
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften