Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör Sechskantmutter (Rechts-Linksgewinde je 1 Stk.) | |||
Maß L konfigurierbar | L und F konfigurierbar | L, konfigurierbar, kompakt | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
LBRBF | LBRBFF | - | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert | EN 1.0038 Äquiv. | dreiwertiges Chrom |
LBRFN | LBRFNF | LBRSM | Chemisch vernickelt | |||
SLBRFN | SLBRFNF | SLBRS | EN 1.4301 Äquiv. | - | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | L | - | F |
SLBRFN8 SLBRFNF5 | - | 225 275 | - | 20 |
Teilenummer | L 1mm Schritte | L1 | ℓ | B | (C) | Stückpreis | |||||||||||||||
LBRBF (brüniert) | LBRFN (chemisch vernickelt) | SLBRFN (EN 1.4301 Äquiv.) | |||||||||||||||||||
Ausführung | M (Regelgewinde) | Min. L ~ 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | Min. L ~ 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | Min. L ~ 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | |||||
Maß L konfigurierbar LBRBF LBRFN SLBRFN SLBRFN ist nur mit M3~18 möglich. | 3 | 25~39 | 8 | 7 | 6 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
40~300 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||
4 | 35~49 | 12 | 10 | 7 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
50~400 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||
5 | 40~59 | 13 | 11 | 8 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
60~600 | 25 | 23 | |||||||||||||||||||
6 | 50~69 | 17 | 15 | 10 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
70~600 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||
8 | 60~89 | 23 | 20 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
90~1000 | 40 | 37 | |||||||||||||||||||
10 | 70~109 | 28 | 25 | 17 | 19.6 | ||||||||||||||||
110~1000 | 50 | 47 | |||||||||||||||||||
12 | 80~129 | 33 | 30 | 19 | 21.9 | ||||||||||||||||
130~1000 | 60 | 56 | |||||||||||||||||||
14 | 130~1000 | 60 | 56 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
16 | 170~1000 | 80 | 76 | 24 | 27.7 | ||||||||||||||||
18 | 170~1000 | 80 | 76 | 27 | 31.2 | ||||||||||||||||
20 | 170~1000 | 80 | 76 | 30 | 34.6 | - | - | - | - | - | |||||||||||
22 | 170~1000 | 80 | 76 | 32 | 36.9 | - | - | - | - | - |
Teilenummer | L 1mm-Schritte | F 1mm-Schritte | A | B | (C) | E min | Stückpreis | |||||||||||||||
LBRBFF (brüniert) | LBRFNF (chemisch vernickelt) | SLBRFNF (EN 1.4301 Äquiv.) | ||||||||||||||||||||
Ausführung | M (Regelgewinde) | Min. L ~ 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | Min. L ~ 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | Min. L ~ 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | ||||||
L und F konfigurierbar LBRBFF LBRFNF SLBRFNF | 3 | 19~300 | 5~15 | 1.5 | 6 | 6.9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4 | 22~400 | 6~20 | 1.5 | 7 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5 | 25~600 | 7~25 | 1.5 | 8 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
6 | 32~600 | 9~30 | 2.5 | 10 | 11.5 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8 | 38~1000 | 12~40 | 2.5 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
10 | 44~1000 | 15~50 | 2.5 | 17 | 19.6 | |||||||||||||||||
12 | 54~1000 | 18~60 | 3.0 | 19 | 21.9 | 18 | ||||||||||||||||
14 | 60~1000 | 21~70 | 3.0 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
16 | 66~1000 | 24~80 | 3.0 | 24 | 27.7 | |||||||||||||||||
18 | 72~1000 | 27~90 | 4.0 | 27 | 31.2 | |||||||||||||||||
20 | 85~1000 | 30~100 | 4.0 | 30 | 34.6 | 25 | ||||||||||||||||
22 | 91~1000 | 33~110 | 5.0 | 32 | 36.9 |
Teilenummer | L 1mm-Schritte | ℓ | E | B | (C) | Stückpreis | |||
LBRSM (chemisch vernickelt), SLBRS (EN 1.4301 Äquiv.) | |||||||||
Ausführung | M (Regelgewinde) | Min. L ~ 100 | L101 ~200 | L201 ~300 | |||||
L, konfigurierbar, kompakt LBRSM SLBRS | 3 | 20~39 | 7 | 3 | 2.5 | 2.9 | - | - | |
40~100 | 17 | ||||||||
4 | 20~39 | 7 | 4 | 3 | 3.4 | - | - | ||
40~100 | 17 | ||||||||
5 | 30~59 | 10 | 6 | 4 | 4.6 | - | |||
60~150 | 25 | ||||||||
6 | 30~59 | 10 | 6 | 5 | 5.8 | - | |||
60~150 | 25 | ||||||||
8 | 50~89 | 18 | 8 | 6 | 6.9 | - | |||
90~150 | 38 | ||||||||
10 | 50~89 | 18 | 8 | 8 | 9.2 | - | |||
90~150 | 38 | ||||||||
12 | 60~129 | 22 | 10 | 10 | 11.6 | - | |||
130~200 | 56 | ||||||||
16 | 75~169 | 28 | 10 | 13 | 15 | ||||
170~300 | 76 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Maße L, F konfigurierbar | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Gewinde-Nenn-Ø M (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Gewindelänge F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 3 | 25 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 4 | 35 ~ 400 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 5 | 40 ~ 600 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 6 | 50 ~ 600 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 8 | 60 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 10 | 70 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 12 | 80 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 14 | 130 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 16 | 170 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 18 | 170 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 20 | 170 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 22 | 170 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 3 | 19 ~ 300 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 4 | 22 ~ 400 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 5 | 25 ~ 600 | 7 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 6 | 32 ~ 600 | 9 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 8 | 38 ~ 1000 | 12 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 10 | 44 ~ 1000 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 12 | 54 ~ 1000 | 18 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 14 | 60 ~ 1000 | 21 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 16 | 66 ~ 1000 | 24 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 18 | 72 ~ 1000 | 27 ~ 90 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 20 | 85 ~ 1000 | 30 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 22 | 91 ~ 1000 | 33 ~ 110 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 3 | 25 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 4 | 35 ~ 400 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 5 | 40 ~ 600 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 6 | 50 ~ 600 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 8 | 60 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 10 | 70 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 12 | 80 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 14 | 130 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 16 | 170 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 18 | 170 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 20 | 170 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 22 | 170 ~ 1000 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 3 | 19 ~ 300 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 4 | 22 ~ 400 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 5 | 25 ~ 600 | 7 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 6 | 32 ~ 600 | 9 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 8 | 38 ~ 1000 | 12 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 10 | 44 ~ 1000 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 12 | 54 ~ 1000 | 18 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 14 | 60 ~ 1000 | 21 ~ 70 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 16 | 66 ~ 1000 | 24 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 18 | 72 ~ 1000 | 27 ~ 90 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 20 | 85 ~ 1000 | 30 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L, F Configurable | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 22 | 91 ~ 1000 | 33 ~ 110 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Configurable Compact | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 3 | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Configurable Compact | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 4 | 20 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Configurable Compact | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 5 | 30 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Configurable Compact | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 6 | 30 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Configurable Compact | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 8 | 50 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Configurable Compact | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 10 | 50 ~ 150 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Configurable Compact | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 12 | 60 ~ 200 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Configurable Compact | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 16 | 75 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 3 | 25 ~ 300 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 4 | 35 ~ 400 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 5 | 40 ~ 600 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | L Dimension Configurable | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 6 | 50 ~ 600 | - |
Loading...
Ausführung | Both Ends Threaded |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maße L, F konfigurierbar
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Gewinde-Nenn-Ø M(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Gewindelänge F(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften