Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
LINB | EN 1.0038 Äquiv. | Brüniert |
LINM | Chemisch vernickelt | |
LINS | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | L | - | T |
LINS10 | - | 80 | - | 9 |
Teilenummer | L 1mm-Schritte | T Auswahl | W | ℓ | Stückpreis | ||||
Ausführung | D | LINB | LINM | LINS | |||||
LINB LINM LINS | 3 | 10~150 | 5 | 10 | L+8 | ||||
4 | 5 | ||||||||
5 | 5 | L+10 | |||||||
6 | 5 | 9 | 13 | L+12 | |||||
8 | 15~150 | 5 | 9 | 16 | L+16 | ||||
10 | 20~200 | 5 | 9 | 19 | L+20 | ||||
12 | 9 | ||||||||
13 | 9 | L+22 | |||||||
14 | 20~200 | 9 | 19 | L+30 | |||||
15 | 9 | L+30 | |||||||
16 | 9 | 25 | L+32 | ||||||
18 | 9 | L+36 | |||||||
20 | 30~300 | 9 | 32 | L+45 | |||||
25 | 9 | L+50 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Verbindungsbohrungs-Ø D (Ø) | L (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 3 | 10 ~ 150 | 5 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 4 | 10 ~ 150 | 5 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 5 | 10 ~ 150 | 5 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 6 | 10 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 8 | 15 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 10 | 20 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 12 | 20 ~ 200 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 13 | 20 ~ 200 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 14 | 20 ~ 200 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 15 | 20 ~ 200 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 16 | 20 ~ 200 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 18 | 20 ~ 200 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 20 | 30 ~ 300 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 25 | 30 ~ 300 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 3 | 10 ~ 150 | 5 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 4 | 10 ~ 150 | 5 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 5 | 10 ~ 150 | 5 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 6 | 10 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 8 | 15 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 10 | 20 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 12 | 20 ~ 200 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 13 | 20 ~ 200 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 14 | 20 ~ 200 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 15 | 20 ~ 200 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 16 | 20 ~ 200 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 18 | 20 ~ 200 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 20 | 30 ~ 300 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 25 | 30 ~ 300 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 3 | 10 ~ 150 | 5 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 4 | 10 ~ 150 | 5 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 5 | 10 ~ 150 | 5 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 6 | 10 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 8 | 15 ~ 150 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 10 | 20 ~ 200 | 5 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 12 | 20 ~ 200 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 13 | 20 ~ 200 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 14 | 20 ~ 200 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 15 | 20 ~ 200 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 16 | 20 ~ 200 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 18 | 20 ~ 200 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 20 | 30 ~ 300 | 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 25 | 30 ~ 300 | 9 |
Loading...
Ausführung | Standard Type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Verbindungsbohrungs-Ø D(Ø)
L(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften