Gelenkarme / Angewinkelt / 3 Bohrungen

Gelenkarme / Angewinkelt / 3 Bohrungen
Eine gebogene Verbindung. [Material / Oberflächenbehandlung]Sie können zwischen allgemeinem Baustahl / schwarzer Oxidbeschichtung oder allgemeinem Baustahl / chemischer Vernickelung wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gelenkarme/Angewinkelt/3 Bohrungen:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
LKBKEN 1.0038 Äquiv.Brüniert
LKBMChemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer-L-S-Q-H, M-HA, MA-T
LKBK10-L80-S35-Q130-H8-HA8-T5
Bohrungsausführung
H, HA, M, MAR
33
44.5
55
66.5
88.5
1010
1211.5
1614.5
TeilenummerL
1mm-Schritte
S
1mm-Schritte
Q
1°-Schritte
BohrungsauswahlT
Auswahl
R1Stückpreis
AusführungPLKBKLKBM
LKBK
LKBM
440~10030~10090~180H
HA
M
MA
3
4
5
6
8
10
12
16
5

6
P/2+6
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LKBK4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK8-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK8-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK8-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK8-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK10-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK10-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK10-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK10-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK12-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK12-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK12-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK12-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK14-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK14-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK14-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK14-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK15-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK15-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK15-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK15-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK16-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK16-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK16-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK16-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK18-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK18-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK18-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK18-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK20-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK20-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK20-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK20-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK25-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK25-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK25-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBK25-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM4-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM5-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-H[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-HA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
LKBM6-L[40-100/1]-S[30-100/1]-Q[90-180/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[5,​6]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Verbindungsbohrungs-Ø P
(Ø)
Bohrungsauswahl (Gewindebohrung) [MA]
(mm)
Bohrungsauswahl (Gewindebohrung) [M]
(mm)
Bohrungsauswahl (Präzisionsbohrung H7) [HA]
(mm)
Bohrungsauswahl (Präzisionsbohrung H7) [H]
(mm)
L
(mm)
Q
(°)
S
(mm)
T
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating4--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating43 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating4-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating43 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating5--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating53 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating5-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating53 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating6--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating63 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating6-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating63 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating8--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating83 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating8-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating83 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating10--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating103 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating10-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating103 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating12--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating123 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating12-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating123 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating14--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating143 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating14-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating143 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating15--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating153 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating15-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating153 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating16--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating163 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating16-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating163 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating18--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating183 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating18-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating183 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating20--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating203 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating20-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating203 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating25--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating253 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating25-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Black Oxide Coating253 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating4--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating43 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating4-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating43 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating5--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating53 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating5-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating53 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating6--3 ~ 163 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating63 ~ 16--3 ~ 1640 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating6-3 ~ 163 ~ 16-40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating63 ~ 163 ~ 16--40 ~ 10090 ~ 18030 ~ 1005 ~ 6

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.0038 Äquiv. Ausführung Angled Type

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support