Verbinderstangen / Mit Außen oder Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Verbinderstangen/Mit Außen oder Innengewinde:Verwandte bildanzeige
Mit GewindeGewindebohrung Werkstoff Oberflächenbehandlung
U-FormT-FormU-FormT-Form
LKTMBLKSMBLKTFBLKSFBEN 1.1191 Äquiv.Brüniert
LKTMM--LKSFMChemisch vernickelt
LKTMSLKSMSLKTFS-EN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer-L-F-E-P-T
LKTMB10-1.5
LKTFB8-1.25
-
-
55
55
-F15-
-
E6
E6
-
-
P6
P6
-
-
T5
T5
■Mit Außengewinde
Toleranz ist H8 bei Maß P der Ausführung U-Form mit Gewinde beträgt mind. 10mm.
TeilenummerL
1mm-Schritte
F
1mm-Schritte
E
1mm-Schritte
P
1mm-Schritte
T
Auswahl
DW1HW2
AusführungM-Steigung
U-Form, mit Gewinde
LKTMB
LKTMM
LKTMS
T-Form, mit Gewinde
LKSMB

LKSMS
4-0.720~50
L≥E+ℓ+6
10~153~12
E≥P/2+1
3~65     10880.56
5-0.8
6-1.010~203~856    12101017
8-1.2520~90
L≥E+ℓ+6
10~255~20
E≥P/2+1
3~8
*3~10
569*10*12 16131.59
10-1.510~303~8
*3~12
56910*12 2017
* nur für T-Form-Ausführung.
16-2.010~503~165691012*162522
Mit Innengewind
TeilenummerL
1mm-Schritte
E
1mm-Schritte
P
1mm-Schritte
T
Auswahl
DW1HW2
AusführungM-Steigung
U-Form, mit Gewinde
LKTFB

LKTFS
T-Form,
mit Gewinde
LKSFB
LKSFM
5-0.830~60
L≥Mx2+9+E
3~12
E≥P/2+1
3~55*6    10880.56
*3~6
6-1.03~656    12101017
*3~8
8-1.2530~100
L≥Mx2+9+E
5~20
E≥P/2+1
3~8569*10*12 16131.59
*3~10
* nur für T-Form-Ausführung.10-1.253~856910*12 1814
10-1.5*3~12

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LKSFB5-0.8-[30-60/1]-E[3-12/1]-P[3-6/1]-T[5,​6]
LKSFB6-1.0-[30-60/1]-E[3-12/1]-P[3-8/1]-T[5,​6]
LKSFB8-1.25-[30-100/1]-E[5-20/1]-P[3-10/1]-T[5,​6,​9,​10,​12]
LKSFB10-1.5-[30-100/1]-E[5-20/1]-P[3-12/1]-T[5,​6,​9,​10,​12]
LKSFB10-1.25-[30-100/1]-E[5-20/1]-P[3-12/1]-T[5,​6,​9,​10,​12]
LKSFM5-0.8-[30-60/1]-E[3-12/1]-P[3-6/1]-T[5,​6]
LKSFM6-1.0-[30-60/1]-E[3-12/1]-P[3-8/1]-T[5,​6]
LKSFM8-1.25-[30-100/1]-E[5-20/1]-P[3-10/1]-T[5,​6,​9,​10,​12]
LKSFM10-1.5-[30-100/1]-E[5-20/1]-P[3-12/1]-T[5,​6,​9,​10,​12]
LKSFM10-1.25-[30-100/1]-E[5-20/1]-P[3-12/1]-T[5,​6,​9,​10,​12]
LKSMB4-0.7-[20-50/1]-F[10-15/1]-E[3-12/1]-P[3-6/1]-T5
LKSMB5-0.8-[20-50/1]-F[10-15/1]-E[3-12/1]-P[3-6/1]-T5
LKSMB6-1.0-[20-50/1]-F[10-20/1]-E[3-12/1]-P[3-8/1]-T[5,​6]
LKSMB8-1.25-[20-90/1]-F[10-25/1]-E[5-20/1]-P[3-10/1]-T[5,​6,​9,​10,​12]
LKSMB10-1.5-[20-90/1]-F[10-30/1]-E[5-20/1]-P[3-12/1]-T[5,​6,​9,​10,​12]
LKSMB16-2.0-[20-90/1]-F[10-50/1]-E[5-20/1]-P[3-16/1]-T[5,​6,​9,​10,​12,​16]
LKSMS4-0.7-[20-50/1]-F[10-15/1]-E[3-12/1]-P[3-6/1]-T5
LKSMS5-0.8-[20-50/1]-F[10-15/1]-E[3-12/1]-P[3-6/1]-T5
LKSMS6-1.0-[20-50/1]-F[10-20/1]-E[3-12/1]-P[3-8/1]-T[5,​6]
LKSMS8-1.25-[20-90/1]-F[10-25/1]-E[5-20/1]-P[3-10/1]-T[5,​6,​9,​10,​12]
LKSMS10-1.5-[20-90/1]-F[10-30/1]-E[5-20/1]-P[3-12/1]-T[5,​6,​9,​10,​12]
LKSMS16-2.0-[20-90/1]-F[10-50/1]-E[5-20/1]-P[3-16/1]-T[5,​6,​9,​10,​12,​16]
LKTFB5-0.8-[30-60/1]-E[3-12/1]-P[3-5/1]-T5
LKTFB6-1.0-[30-60/1]-E[3-12/1]-P[3-6/1]-T[5,​6]
LKTFB8-1.25-[30-100/1]-E[5-20/1]-P[3-8/1]-T[5,​6,​9]
LKTFB10-1.5-[30-100/1]-E[5-20/1]-P[3-8/1]-T[5,​6,​9,​10]
LKTFB10-1.25-[30-100/1]-E[5-20/1]-P[3-8/1]-T[5,​6,​9,​10]
LKTFS5-0.8-[30-60/1]-E[3-12/1]-P[3-5/1]-T5
LKTFS6-1.0-[30-60/1]-E[3-12/1]-P[3-6/1]-T[5,​6]
LKTFS8-1.25-[30-100/1]-E[5-20/1]-P[3-8/1]-T[5,​6,​9]
LKTFS10-1.5-[30-100/1]-E[5-20/1]-P[3-8/1]-T[5,​6,​9,​10]
LKTFS10-1.25-[30-100/1]-E[5-20/1]-P[3-8/1]-T[5,​6,​9,​10]
LKTMB4-0.7-[20-50/1]-F[10-15/1]-E[3-12/1]-P[3-6/1]-T5
LKTMB5-0.8-[20-50/1]-F[10-15/1]-E[3-12/1]-P[3-6/1]-T5
LKTMB6-1.0-[20-50/1]-F[10-20/1]-E[3-12/1]-P[3-8/1]-T[5,​6]
LKTMB8-1.25-[20-90/1]-F[10-25/1]-E[5-20/1]-P[3-8/1]-T[5,​6,​9]
LKTMB10-1.5-[20-90/1]-F[10-30/1]-E[5-20/1]-P[3-8/1]-T[5,​6,​9,​10]
LKTMB16-2.0-[20-90/1]-F[10-50/1]-E[5-20/1]-P[3-16/1]-T[5,​6,​9,​10,​12]
LKTMM4-0.7-[20-50/1]-F[10-15/1]-E[3-12/1]-P[3-6/1]-T5
LKTMM5-0.8-[20-50/1]-F[10-15/1]-E[3-12/1]-P[3-6/1]-T5
LKTMM6-1.0-[20-50/1]-F[10-20/1]-E[3-12/1]-P[3-8/1]-T[5,​6]
LKTMM8-1.25-[20-90/1]-F[10-25/1]-E[5-20/1]-P[3-8/1]-T[5,​6,​9]
LKTMM10-1.5-[20-90/1]-F[10-30/1]-E[5-20/1]-P[3-8/1]-T[5,​6,​9,​10]
LKTMM16-2.0-[20-90/1]-F[10-50/1]-E[5-20/1]-P[3-16/1]-T[5,​6,​9,​10,​12]
LKTMS4-0.7-[20-50/1]-F[10-15/1]-E[3-12/1]-P[3-6/1]-T5
LKTMS5-0.8-[20-50/1]-F[10-15/1]-E[3-12/1]-P[3-6/1]-T5
LKTMS6-1.0-[20-50/1]-F[10-20/1]-E[3-12/1]-P[3-8/1]-T[5,​6]
LKTMS8-1.25-[20-90/1]-F[10-25/1]-E[5-20/1]-P[3-8/1]-T[5,​6,​9]
LKTMS10-1.5-[20-90/1]-F[10-30/1]-E[5-20/1]-P[3-8/1]-T[5,​6,​9,​10]
LKTMS16-2.0-[20-90/1]-F[10-50/1]-E[5-20/1]-P[3-16/1]-T[5,​6,​9,​10,​12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Ausführung Gewindegröße M
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
Oberflächenbehandlung E
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
T
(mm)
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.T-Shaped Tapped Type50.8Black Oxide Coating3 ~ 12-30 ~ 603 ~ 65 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.T-Shaped Tapped Type61.0Black Oxide Coating3 ~ 12-30 ~ 603 ~ 85 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.T-Shaped Tapped Type81.25Black Oxide Coating5 ~ 20-30 ~ 1003 ~ 105 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.T-Shaped Tapped Type101.5Black Oxide Coating5 ~ 20-30 ~ 1003 ~ 125 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.T-Shaped Tapped Type101.25Black Oxide Coating5 ~ 20-30 ~ 1003 ~ 125 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.T-Shaped Tapped Type50.8Electroless Nickel Plating3 ~ 12-30 ~ 603 ~ 65 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.T-Shaped Tapped Type61.0Electroless Nickel Plating3 ~ 12-30 ~ 603 ~ 85 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.T-Shaped Tapped Type81.25Electroless Nickel Plating5 ~ 20-30 ~ 1003 ~ 105 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.T-Shaped Tapped Type101.5Electroless Nickel Plating5 ~ 20-30 ~ 1003 ~ 125 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.T-Shaped Tapped Type101.25Electroless Nickel Plating5 ~ 20-30 ~ 1003 ~ 125 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.T-Shaped Thread Type40.7Black Oxide Coating3 ~ 1210 ~ 1520 ~ 503 ~ 65
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.T-Shaped Thread Type50.8Black Oxide Coating3 ~ 1210 ~ 1520 ~ 503 ~ 65
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.T-Shaped Thread Type61.0Black Oxide Coating3 ~ 1210 ~ 2020 ~ 503 ~ 85 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.T-Shaped Thread Type81.25Black Oxide Coating5 ~ 2010 ~ 2520 ~ 903 ~ 105 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.T-Shaped Thread Type101.5Black Oxide Coating5 ~ 2010 ~ 3020 ~ 903 ~ 125 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.T-Shaped Thread Type162.0Black Oxide Coating5 ~ 2010 ~ 5020 ~ 903 ~ 165 ~ 16
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.T-Shaped Thread Type40.7Not Provided3 ~ 1210 ~ 1520 ~ 503 ~ 65
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.T-Shaped Thread Type50.8Not Provided3 ~ 1210 ~ 1520 ~ 503 ~ 65
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.T-Shaped Thread Type61.0Not Provided3 ~ 1210 ~ 2020 ~ 503 ~ 85 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.T-Shaped Thread Type81.25Not Provided5 ~ 2010 ~ 2520 ~ 903 ~ 105 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.T-Shaped Thread Type101.5Not Provided5 ~ 2010 ~ 3020 ~ 903 ~ 125 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.T-Shaped Thread Type162.0Not Provided5 ~ 2010 ~ 5020 ~ 903 ~ 165 ~ 16
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.U-Shaped Tapped Type50.8Black Oxide Coating3 ~ 12-30 ~ 603 ~ 55
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.U-Shaped Tapped Type61.0Black Oxide Coating3 ~ 12-30 ~ 603 ~ 65 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.U-Shaped Tapped Type81.25Black Oxide Coating5 ~ 20-30 ~ 1003 ~ 85 ~ 9
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.U-Shaped Tapped Type101.5Black Oxide Coating5 ~ 20-30 ~ 1003 ~ 85 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.U-Shaped Tapped Type101.25Black Oxide Coating5 ~ 20-30 ~ 1003 ~ 85 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.U-Shaped Tapped Type50.8Not Provided3 ~ 12-30 ~ 603 ~ 55
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.U-Shaped Tapped Type61.0Not Provided3 ~ 12-30 ~ 603 ~ 65 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.U-Shaped Tapped Type81.25Not Provided5 ~ 20-30 ~ 1003 ~ 85 ~ 9
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.U-Shaped Tapped Type101.5Not Provided5 ~ 20-30 ~ 1003 ~ 85 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.U-Shaped Tapped Type101.25Not Provided5 ~ 20-30 ~ 1003 ~ 85 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.U-Shaped Thread Type40.7Black Oxide Coating3 ~ 1210 ~ 1520 ~ 503 ~ 65
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.U-Shaped Thread Type50.8Black Oxide Coating3 ~ 1210 ~ 1520 ~ 503 ~ 65
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.U-Shaped Thread Type61.0Black Oxide Coating3 ~ 1210 ~ 2020 ~ 503 ~ 85 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.U-Shaped Thread Type81.25Black Oxide Coating5 ~ 2010 ~ 2520 ~ 903 ~ 85 ~ 9
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.U-Shaped Thread Type101.5Black Oxide Coating5 ~ 2010 ~ 3020 ~ 903 ~ 85 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.U-Shaped Thread Type162.0Black Oxide Coating5 ~ 2010 ~ 5020 ~ 903 ~ 165 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.U-Shaped Thread Type40.7Electroless Nickel Plating3 ~ 1210 ~ 1520 ~ 503 ~ 65
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.U-Shaped Thread Type50.8Electroless Nickel Plating3 ~ 1210 ~ 1520 ~ 503 ~ 65
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.U-Shaped Thread Type61.0Electroless Nickel Plating3 ~ 1210 ~ 2020 ~ 503 ~ 85 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.U-Shaped Thread Type81.25Electroless Nickel Plating5 ~ 2010 ~ 2520 ~ 903 ~ 85 ~ 9
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.U-Shaped Thread Type101.5Electroless Nickel Plating5 ~ 2010 ~ 3020 ~ 903 ~ 85 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.U-Shaped Thread Type162.0Electroless Nickel Plating5 ~ 2010 ~ 5020 ~ 903 ~ 165 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.U-Shaped Thread Type40.7Not Provided3 ~ 1210 ~ 1520 ~ 503 ~ 65
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.U-Shaped Thread Type50.8Not Provided3 ~ 1210 ~ 1520 ~ 503 ~ 65
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.U-Shaped Thread Type61.0Not Provided3 ~ 1210 ~ 2020 ~ 503 ~ 85 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.U-Shaped Thread Type81.25Not Provided5 ~ 2010 ~ 2520 ~ 903 ~ 85 ~ 9
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.U-Shaped Thread Type101.5Not Provided5 ~ 2010 ~ 3020 ~ 903 ~ 85 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.U-Shaped Thread Type162.0Not Provided5 ~ 2010 ~ 5020 ~ 903 ~ 165 ~ 12

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Verbinderstangen/Mit Außen oder Innengewinde:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support