Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W vorgefertigt | W und H konfigurierbar | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HKKBB | HGBBB | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert |
Teilenummer | - | W | - | H |
HKKBB8 HGBBB8 | - | W8 | - - | H27 H25 |
Teilenummer | H 1mm-Schritte | W | A | F | B | K | T | M (Regelgewinde) | Stückpreis | ||
Ausführung | D | Toleranz D | |||||||||
HKKBB | 2 | +0.01 0 | 15~20 | 4 | 13 | 7 | H+3 | 10 | 6 | M3 | |
3 | 15~25 | 6 | 16 | 8 | H+5 | 9 | |||||
4 | +0.012 0 | 8 | 19 | 11 | |||||||
5 | 20~30 | 25 | 16 | H+6 | 12 | 12 | M4 | ||||
6 | 10 | 32 | 20 | H+8 | |||||||
8 | +0.015 0 | 25~35 | 38 | 26 | 14 | 16 | M5 | ||||
10 | 30~40 | 50 | 38 | H+10 | |||||||
12 | +0.018 0 | 12 | 19 | ||||||||
13 | 36 | ||||||||||
14 | 35~45 | H+12 | 15 | 22 | M6 | ||||||
15 | 16 | ||||||||||
16 | |||||||||||
20 | +0.021 0 | 40~50 | 20 | 65 | 47 | H+14 | 18 | 25 | M8 | ||
25 | 30 | H+17 | 30 |
Teilenummer | W 1mm-Schritte | H 5mm-Schritte | A | F | B | K | T | M (Regelgewinde) | Stückpreis | ||
Ausführung | D | Toleranz D | |||||||||
HGBBB | 2 | +0.01 0 | 3~5 | 15~20 | 13 | 7 | H+3 | 10 | 6 | M3 | |
3 | 3~6 | 15~25 | 16 | 8 | H+5 | 9 | |||||
4 | +0.012 0 | 4~8 | 19 | 11 | |||||||
5 | 5~10 | 20~30 | 25 | 16 | H+6 | 12 | 12 | M4 | |||
6 | 6~12 | 32 | 20 | H+8 | |||||||
8 | +0.015 0 | 8~16 | 25~35 | 38 | 26 | 14 | 16 | M5 | |||
10 | 10~18 | 30~40 | 50 | 38 | H+10 | ||||||
12 | +0.018 0 | 12~18 | 19 | ||||||||
13 | 13~24 | ||||||||||
14 | 14~24 | 35~45 | 36 | H+12 | 15 | 22 | M6 | ||||
15 | 15~24 | ||||||||||
16 | 16~24 | ||||||||||
20 | +0.021 0 | 20~30 | 40~50 | 65 | 47 | H+14 | 18 | 25 | M8 | ||
25 | 25~35 | H+17 | 30 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungs-Ø D (Ø) | Breitenmaß W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 ~ 5 | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 ~ 6 | 15 ~ 25 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 ~ 8 | 15 ~ 25 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 ~ 10 | 20 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 ~ 12 | 20 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 ~ 16 | 25 ~ 35 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 ~ 18 | 30 ~ 40 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 ~ 18 | 30 ~ 40 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 13 ~ 24 | 30 ~ 40 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 ~ 24 | 35 ~ 45 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 15 ~ 24 | 35 ~ 45 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | 16 ~ 24 | 35 ~ 45 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 ~ 30 | 40 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 ~ 35 | 40 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | 15 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 15 ~ 25 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 15 ~ 25 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 20 ~ 30 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 20 ~ 30 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 25 ~ 35 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 13 | 12 | 30 ~ 40 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 14 | 12 | 35 ~ 45 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 15 | 16 | 35 ~ 45 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 16 | 35 ~ 45 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 40 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 30 | 40 ~ 50 |
Loading...
Ausführung | Scharnierlagerböcke | Modell | T-Form | montageposition | Standardmodell |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Brünierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungs-Ø D(Ø)
Breitenmaß W(mm)
H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften