Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
CFKPB | EN 1.0330 Äquivalent | Schwarz brüniert |
CFKPM | Chemisch vernickelt |
Teile-nummer |
CFKPB32 CTKB20 |
Teile-nummer | *A | B | d | Fd | *L1 | Ld | LB | LP | t | LU | LJ | LM | LW | P | R | RA | U | W | LH | LL | Stückpreis | ||
Ausführung | Rohr-Ø innen (mm) | CFKPB | CFKPM | ||||||||||||||||||||
CFKPB CFKPM | 12 | 50.8(30.3) | 22 | 4.5 | 10 | 24(3.5) | 4.5 | 2.8 | 10 | 2 | 34 | 29.5 | 17 | 44 | 15.5 | 16 | 2 | 8 | 4.5 | - | - | ||
16 | 52.3(30.3) | 22 | 4.5 | 12 | 25.5(3.5) | 4.5 | 2.8 | 10 | 2 | 38 | 33.5 | 19 | 48 | 20 | 19 | 2 | 8 | 5 | - | - | |||
20 | 65.2(41.2) | 29.5 | 6.5 | 14 | 28.5(4.5) | 6.6 | 4 | 17.5 | 3.2 | 48 | 42 | 24 | 62 | 25.5 | 23.5 | 3.2 | 9.2 | 5.8 | - | - | |||
25 | 72.2(44.7) | 32.5 | 6.5 | 16 | 32.5(5) | 6.6 | 4 | 17.5 | 3.2 | 52 | 46 | 26 | 66 | 28 | 26 | 3.2 | 10.7 | 5.8 | - | - | |||
32 | 78.7(47.2) | 33 | 6.5 | - | 38.5(7) | 6.6 | 4 | 17 | 3.2 | 57 | 19 | 30 | 71 | 34 | 3.2 | 3.2 | 11.2 | 5.8 | 57 | 13 | |||
40 | 85.2(53.7) | 39.5 | 6.6 | - | 38.5(7) | 6.6 | 4 | 23.5 | 3.2 | 64 | 18.5 | 33 | 78 | 40 | 3.2 | 3.2 | 11.2 | 7 | 64 | 13 | |||
50 | 92.2(56.7) | 40.5 | 9 | - | 43.5(8) | 9 | 5 | 17.5 | 3.2 | 79 | 21 | 39 | 95 | 50 | 3.2 | 3.2 | 14.7 | 8 | 78 | 14 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CFKPB12 |
CFKPB16 |
CFKPB20 |
CFKPB25 |
CFKPB32 |
CFKPB40 |
CFKPB50 |
CFKPM12 |
CFKPM16 |
CFKPM20 |
CFKPM25 |
CFKPM32 |
CFKPM40 |
CFKPM50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung | Rohrinnen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Black Oxide Coating | 12 | |
19.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Black Oxide Coating | 16 | |
19.64 € 8.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Black Oxide Coating | 20 | |
20.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Black Oxide Coating | 25 | |
17.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Black Oxide Coating | 32 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Black Oxide Coating | 40 | |
22.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Black Oxide Coating | 50 | |
19.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Electroless Nickel Plating | 12 | |
20.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Electroless Nickel Plating | 16 | |
21.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Electroless Nickel Plating | 20 | |
22.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Electroless Nickel Plating | 25 | |
19.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Electroless Nickel Plating | 32 | |
20.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Electroless Nickel Plating | 40 | |
24.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Electroless Nickel Plating | 50 |
Loading...
Ausführung | Fuß | Werkstoff | EN 1.0330 Äquiv. | Ausführung | Foot Brackets |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Rohrinnen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften