Kompaktzylinder-Halterungen / Ösenmontage

Kompaktzylinder-Halterungen / Ösenmontage
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Doppelgabelhalterung für kompakte Zylinder.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kompaktzylinder-Halterungen/Ösenmontage:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
CTKBEN 1.1191 ÄquivalentSchwarz brüniertStift 1 Stk. (EN 1.1191 Äquivalent chemisch vernickelt 40 ~ 45HRC)
Zapfenwellen 2 Stk. (Federstahl)
CTKMChemisch vernickelt

Spezifikationen

Teile-nummer
CFKPB32
CTKB20
Teile-nummer*AB*CL*L1CdCHCSHCtCACQCBCWCTCPCdStückpreis
AusführungRohr-Ø innen (mm)CTKBCTKM
CTKB
CTKM
1256(45.5)2250.0(39.5)14(3.5)5146742515.5510-12C24.5
1658.5(46.5)2252.5(40.5)15.5(3.5)515610429206.512-14C24.5
2075(61)29.566.0(52.0)18.5(4.5)81891253625.5816-20C36.5
2585(67.5)32.575.0(57.5)22.5(5)10201014540281020-24C36.5
3291.5(70)3381.5(60.0)28.5(7)1020101454534183620--6.5
40100(78.5)39.590(68.5)28.5(7)1022101465240183620-C56.5
50116(90.5)40.5102(76.5)33.5(8)1428142076450224428-C88.5
* ( ) Maße gelten für MSCCN mit Montagewinkel (Standardhub).

■Zubehör zu Montageklammern in U-Form
Nr.Dd9dL2L3NMSicherungsring
12 5-0.030
-0.060
4.8 0
- 0.04
10.214.62.20.7+ 0.10
0
Ausführung C für Welle 5
1612.216.6
20 8-0.040
-0.076
7.6 0
- 0.06
16.2212.40.9+ 0.10
0
Ausführung C für Welle 8
2510-0.040
-0.076
9.6 0
- 0.09
20.225.62.71.15+ 0.14
0
Ausführung C für Welle 10
3236.241.6
40
5014-0.050
-0.093
13.4 0
- 0.11
44.250.63.2Ausführung C für Welle 14

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CTKB12
CTKB16
CTKB20
CTKB25
CTKB32
CTKB40
CTKB50
CTKM12
CTKM16
CTKM20
CTKM25
CTKM32
CTKM40
CTKM50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Rohrinnen-Ø
(mm)

31.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Black Oxide Coating12

33.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Black Oxide Coating16

36.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Black Oxide Coating20

38.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Black Oxide Coating25

54.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Black Oxide Coating32

65.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Black Oxide Coating40

73.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Black Oxide Coating50

34.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating12

37.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating16

40.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating20

42.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating25

59.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating32

69.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating40

80.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Öse Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Ausführung U-Shaped Clevis Mount Brackets

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support