Doppeltwirkende Führungszylinder

Doppeltwirkende Führungszylinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Einfach zu bedienender Zylinder mit Führungen an beiden Enden. 2 Arten von Führungsstangenlager sind verfügbar, Gleitlager und lineare Buchsenlager.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Doppeltwirkende Führungszylinder:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-Standardhub
MGCLB16
MGCLFN12
-
-
50
70
AusführungEigenschaften
AusführungGlatte BuchseLinearkugellager
StandardhubMGCLFMGCLBAusführung als Standard-Hub verfügbar.
Ausführung mit installiertem AuflagestückMGCLFNMGCLBNZwischenhub kann in 1mm-Schritten gewählt werden. (mit Auflagestück)
Bei diesen Ausführungen ist kein Sensor für Zylinder eingeschlossen S.1496.
Rohr-Ø innen (mm)ABB1B2CC1C2C3dd1DEFGH1H2H3H4J1J2K1K2LL1
125826188.52214664.386564841.54.59710111512123929
16643022102516774.3886252464.511710111711134331
2085362611.530188105.29.5107260555.513712122311144735
2596423213.53826885.29.5128670655.5159121123.51213.547.535.5
32116513816483011106.8111611296806.518111611.5251216.547.533.5
50148644621.5604012128.61420146130110922-201411--7244
Rohr-Ø innen
(mm)
MM1M2M3M4NN1N2N3PQRSTVW
Glatte BuchseLinearkugellager
12M4x0.7M5x0.8M4x0.7M4x0.7M5x0.8235204+St8640250819.5-
16M5x0.8M5x0.8M5x0.8M5x0.8M5x0.8245224+St108422541023-
20M5x0.8Rc1/8M5x0.8M5x0.8M6x1.0281916St1210522641024.5-
25M6x1.0Rc1/8M6x1.0M6x1.0M6x1.0342212.51+St1613622761024-
32M8x1.25Rc1/8M8x1.25M8x1.25M8x1.25422214.5St-320168021001231-
50St=25M10x1.5Rc1/4M10x1.5-M10x1.56624212425-13012-164736
St=50224848
St=100724848
Rohr-Ø innen (mm)XZZAZBMaß L2
Standardhub (mm)
Glatte BuchseLinearkugellagerführung
1020253040507510010202530405075100
12----00-000181800-014141414
16----00-000212100-021212121
20-----0-0001414-0-027272727
25-----0-0001414-2-235353535
32------20--202020--8--84242
506692129--34.5--34.5-46--------

Bsp.) Bei MGCLFN12-70
 ist ein A 5mm-Auflagestück in einen Zylinder in der Ausführung mit 12mm Innendurchmesser mit Standardhub und Gleitlagerführung sowie einem 75mm-Hub montiert.
* L2=18mm.
* L1 + Standard bei 29 + 75 = 104 mm.
* Alle anderen Außenmaße sind dieselben wie bei MGCLF12-75.
■ Standardhub
Teile-nummerStandardhub (mm)
Auswahl
Stückpreis
Standardhub (mm)
AusführungRohr-Ø innen (mm)MGCLFMGCLB
1020253040507510010202530405075100
(Gleitlagerführung)
MGCLF
Linearkugellager
MGCLB
12102030405075100  -       -     
16  -       -     
20 2030405075100- -     - -     
25- -     - -     
32 25 5075100-- --   -- --   
*50 25 50 100-- -- - --------
* Rohr-Innen-Ø 50 ist nur für MGCLF passend.
■Installiertes Auflagestück
Teile-nummerKonfigurierbar ST-Hub
in 1mm-Schritten
(mit Auflagestück)
AusführungRohr-Ø innen
(mm)
(Gleitlagerführung)
MGCLFN
Linearkugellager
MGCLBN
1210~100
16
2020~100
25
3225~100
Die Auflagestücke sind aus Kunststoff hergestellt (POM).

Optionen

Doppeltwirkende Führungszylinder:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGCLB12-10
MGCLB12-20
MGCLB12-30
MGCLB12-40
MGCLB12-50
MGCLB12-75
MGCLB12-100
MGCLB16-10
MGCLB16-20
MGCLB16-30
MGCLB16-40
MGCLB16-50
MGCLB16-75
MGCLB16-100
MGCLB20-20
MGCLB20-30
MGCLB20-40
MGCLB20-50
MGCLB20-75
MGCLB20-100
MGCLB25-20
MGCLB25-30
MGCLB25-40
MGCLB25-50
MGCLB25-75
MGCLB25-100
MGCLB32-25
MGCLB32-50
MGCLB32-75
MGCLB32-100
MGCLBN12-[10-100/1]
MGCLBN16-[10-100/1]
MGCLBN20-[20-100/1]
MGCLBN25-[20-100/1]
MGCLBN32-[25-100/1]
MGCLF12-10
MGCLF12-20
MGCLF12-30
MGCLF12-40
MGCLF12-50
MGCLF12-75
MGCLF12-100
MGCLF16-10
MGCLF16-20
MGCLF16-30
MGCLF16-40
MGCLF16-50
MGCLF16-75
MGCLF16-100
MGCLF20-20
MGCLF20-30
MGCLF20-40
MGCLF20-50
MGCLF20-75
MGCLF20-100
MGCLF25-20
MGCLF25-30
MGCLF25-40
MGCLF25-50
MGCLF25-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZylinderinnen-Ø
(Ø)
Hub (St)
(mm)
Mit Lager

165.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101210Linear Bushing

171.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101220Linear Bushing

176.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101230Linear Bushing

182.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101240Linear Bushing

187.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101250Linear Bushing

201.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101275Linear Bushing

214.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012100Linear Bushing

178.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101610Linear Bushing

-

1 6 Arbeitstage 101620Linear Bushing

189.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101630Linear Bushing

194.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101640Linear Bushing

200.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101650Linear Bushing

213.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101675Linear Bushing

227.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016100Linear Bushing

212.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102020Linear Bushing

217.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102030Linear Bushing

223.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102040Linear Bushing

228.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102050Linear Bushing

242.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102075Linear Bushing

255.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020100Linear Bushing

234.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102520Linear Bushing

239.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102530Linear Bushing

245.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102540Linear Bushing

250.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102550Linear Bushing

264.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102575Linear Bushing

277.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025100Linear Bushing

298.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103225Linear Bushing

334.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10---

370.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103275Linear Bushing

406.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1032100Linear Bushing

-

1 24 Arbeitstage 101210 ~ 100Linear Bushing

-

1 24 Arbeitstage 101610 ~ 100Linear Bushing

-

1 24 Arbeitstage 102020 ~ 100Linear Bushing

-

1 24 Arbeitstage 102520 ~ 100Linear Bushing

-

1 24 Arbeitstage 103225 ~ 100Linear Bushing

124.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101210Sliding Bearing

126.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101220Sliding Bearing

129.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101230Sliding Bearing

132.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101240Sliding Bearing

135.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10---

141.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101275Sliding Bearing

148.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012100Sliding Bearing

136.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101610Sliding Bearing

139.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10---

142.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101630Sliding Bearing

145.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101640Sliding Bearing

147.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101650Sliding Bearing

154.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101675Sliding Bearing

161.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016100Sliding Bearing

167.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102020Sliding Bearing

170.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102030Sliding Bearing

172.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102040Sliding Bearing

175.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102050Sliding Bearing

182.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102075Sliding Bearing

189.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020100Sliding Bearing

189.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102520Sliding Bearing

192.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102530Sliding Bearing

195.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102540Sliding Bearing

198.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102550Sliding Bearing

204.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102575Sliding Bearing

Loading...

Anwendungsbeispiel

Doppeltwirkende Führungszylinder:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Doppeltwirkende Ausführung Stange, Betriebsmethode Einfach-Stange Grundkörper, Form Mit Führung
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) 5::60
Endarretierung Nicht im Lieferumfang Ventile Nicht im Lieferumfang Betriebsdruck(MPa) 0.1::1

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support