Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Schrauben | Bauteile | Montageflansche | Zylinderanschlussstück | ||||||
Satz | Zylinderanschlussstück | Montageflansch | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte | |
mit Gewinde | FJY | - | FJY-H | EN 1.1191 Äquiv. | Schwarz brüniert | 40~45HRC | EN 1.1191 Äquiv. | Schwarz brüniert | ![]() |
Mit Gewinde | FJMY | FJMYN |
Teile-nummer |
FJY18 |
Teile-nummer | Zylinderanschlussstück | Montageflansche | ||||||||||||||||||||
mit Gewinde | Mit Gewinde | D | D1 | H | T | W | A | G | B | G1 | E | t | T1 | d | d1 | h | C | |||||
Ausführung | M | M×Steigung | L | M×Steigung | L1 | F | ||||||||||||||||
Satz Anschluss, mit Gewinde FJY Anschluss, Gewinde FJMY Zylinderanschlussstück Anschluss, Gewinde FJMYN Montageflansch FJY-H | 6 | 6x1.0 | 14 | 6x1.0 | 11 | 13 | 20 | 14 | 18 | 4 | 12 | 22 | 12 | 14 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 |
8 | 8x1.25 | 17 | 8x1.25 | 14 | 15 | 23 | 16 | 20 | 5 | 14 | 25 | 14 | 5 | 11 | ||||||||
10 | 10x1.25 | 21 | 10x1.5 | 16 | 18 | 30 | 21 | 27 | 6 | 19 | 34 | 20 | 19 | 8 | 4 | 6 | 13 | 5.5 | 9.5 | 5 | ||
14 | 14x1.5 | 25 | - | - | - | 38 | 27 | 34 | 7 | 24 | 42 | 26 | 22 | 9 | 5 | 7 | 15 | 6.5 | 11 | 6.5 | 3 | |
16 | - | - | 16x2.0 | 19 | 30 | |||||||||||||||||
18 | 18x1.5 | 28 | - | - | - | 45 | 32 | 40 | 8 | 30 | 48 | 30 | 25 | 10 | 5 | 8 | 15 | 10 | 14 | 8 | ||
20 | - | - | 20x2.5 | 20 | 32 | |||||||||||||||||
22 | 22x1.5 | 33 | 22x2.5 | 23 | 35 | 56 | 40 | 50 | 10 | 36 | 60 | 38 | 28 | 11 | 7 | 10 | 18 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FJMY6 |
FJMY8 |
FJMY10 |
FJMY16 |
FJMY20 |
FJMY22 |
FJMYN6 |
FJMYN8 |
FJMYN10 |
FJMYN16 |
FJMYN20 |
FJMYN22 |
FJY6 |
FJY8 |
FJY10 |
FJY14 |
FJY18 |
FJY22 |
FJY-H6 |
FJY-H8 |
FJY-H10 |
FJY-H14 |
FJY-H16 |
FJY-H18 |
FJY-H20 |
FJY-H22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung (Bauart) | Einsatzbereich (Zylinder) | Ausführung (Zylinderseite) | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | [p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | Montagemethode (aktive Seite) | Werkstoff (Korpus) | Werkstoff (Bolzen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kupplungsset | Luftzylinder | rund, Außengewinde | [M3 bis M8] M6 | 1 bis 1.75 | hexagonal, Innegewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | |
78.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kupplungsset | Luftzylinder | rund, Außengewinde | [M3 bis M8] M8 | 1 bis 1.75 | hexagonal, Innegewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | |
89.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
101.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kupplungsset | Luftzylinder | rund, Außengewinde | [M10 bis M18] M16 | 2 bis 2.5 | hexagonal, Innegewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | |
111.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kupplungsset | Luftzylinder | rund, Außengewinde | [M20 bis M26] M20 | 2 bis 2.5 | hexagonal, Innegewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | |
133.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kupplungsset | Luftzylinder | rund, Außengewinde | [M20 bis M26] M22 | 2 bis 2.5 | hexagonal, Innegewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | |
26.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kupplungsset | Luftzylinder | rund, Außengewinde | [M3 bis M8] M6 | 1 bis 1.75 | - | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | |
28.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kupplungsset | Luftzylinder | rund, Außengewinde | [M3 bis M8] M8 | 1 bis 1.75 | - | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | |
36.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kupplungsset | Luftzylinder | rund, Außengewinde | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | - | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | |
44.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kupplungsset | Luftzylinder | rund, Außengewinde | [M10 bis M18] M16 | 2 bis 2.5 | - | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | |
49.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kupplungsset | Luftzylinder | rund, Außengewinde | [M20 bis M26] M20 | 2 bis 2.5 | - | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | |
54.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kupplungsset | Luftzylinder | rund, Außengewinde | [M20 bis M26] M22 | 2 bis 2.5 | - | - | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | |
73.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kupplungsset | Luftzylinder | rund, Innengewinde | [M3 bis M8] M6 | 1 bis 1.75 | hexagonal, Innegewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | |
77.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kupplungsset | Luftzylinder | rund, Innengewinde | [M3 bis M8] M8 | 1 bis 1.75 | hexagonal, Innegewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | |
87.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kupplungsset | Luftzylinder | rund, Innengewinde | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | hexagonal, Innegewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | |
107.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kupplungsset | Luftzylinder | rund, Innengewinde | [M10 bis M18] M14 | 1 bis 1.75 | hexagonal, Innegewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | |
108.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kupplungsset | Luftzylinder | rund, Innengewinde | [M10 bis M18] M18 | 1 bis 1.75 | hexagonal, Innegewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | |
132.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kupplungsset | Luftzylinder | rund, Innengewinde | [M20 bis M26] M22 | 1 bis 1.75 | hexagonal, Innegewinde | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | |
50.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | mit Flansch | - | - | [M3 bis M8] M6 | - | - | - | - | |
51.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | mit Flansch | - | - | [M3 bis M8] M8 | - | - | - | - | |
55.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | mit Flansch | - | - | [M10 bis M18] M14 | - | - | - | - | |
60.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | mit Flansch | - | - | [M10 bis M18] M16 | - | - | - | - | |
62.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | mit Flansch | - | - | [M10 bis M18] M18 | - | - | - | - | |
62.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | mit Flansch | - | - | [M20 bis M26] M20 | - | - | - | - | |
79.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | mit Flansch | - | - | [M20 bis M26] M22 | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung (Bauart)
Einsatzbereich (Zylinder)
Ausführung (Zylinderseite)
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
Montagemethode (aktive Seite)
Werkstoff (Korpus)
Werkstoff (Bolzen)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften