Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Satz | Grundkörper | Federstift | |
NJUT | EN 1.1191 Äquiv. | EN 1.4301 Äquiv. | dreiwertiges Chrom |
NJUTS | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer |
NJUT6 |
Teilenummer | M×Steigung | D | ±0.1 | B | ±0.2 | U | A | L | L1 | D1 | E | X | Stückpreis | ||
Ausführung | M | Satz | |||||||||||||
NJUT | NJUTS | ||||||||||||||
Satz NJUT NJUTS | 4 | M4x0.7 | 4.2 | 4.3 | 6 | 21 | 16 | 13 | 11 | 8.5 | 8 | ||||
5 | M5x0.8 | 6.8 | 5.3 | 12 | 31 | 24 | 22 | 16 | 12.5 | 9 | |||||
6 | M6x1.0 | 6.8 | |||||||||||||
8 | M8x1.25 | 10.5 | 8.3 | 20 | 52 | 42 | 38 | 26 | 21 | 14 | |||||
10 | M10x1.25 | 10.3 |
M Verfügbar bei Stellschraube | D1 -0.03 -0.07 | A1 | B1 | Y | L2 | L3 | H | F | G | S | R | C |
4 | 4 | 9.5 | 5 | 3 | 18 | 13 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 1 |
5, 6 | 6.5 | 14 | 7 | 4 | 28 | 18 | 6 | 4 | 5 | 6.5 | 1.5 | |
8, 10 | 10 | 20 | 10 | 6 | 48 | 28 | 8 | 6 | 10 | 11 | 2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NJUT4 |
NJUT5 |
NJUT6 |
NJUT8 |
NJUT10 |
NJUTS4 |
NJUTS5 |
NJUTS6 |
NJUTS8 |
NJUTS10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindegröße M (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Trivalent Chromate | |
14.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Trivalent Chromate | |
14.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M6 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Trivalent Chromate | |
16.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Trivalent Chromate | |
19.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Trivalent Chromate | |
17.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M4 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | |
22.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M5 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | |
22.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M6 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | |
30.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M8 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | |
42.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided |
Loading...
Ausführung | Konkav | Mitgeliefertes Zubehör | Nicht im Lieferumfang enthalten |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewindegröße M(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften