Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
NJCB | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert |
NJCM | Chemisch vernickelt | |
NJCS | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer |
NJCS10-1.25 NJCB18-1.5 |
Teilenummer | A | B | d | F | W | P | T | P1 | a | S | S1 | (C) | d1 | d2 | H | Gewicht (g) | Stückpreis | |||
Ausführung | M-Steigung | NJCB | NJCM | NJCS | ||||||||||||||||
NJCB NJCM NJCS | 3-0.5 | 18 | 10.5 | 5 | 11 | 19 | 13.5 | 5.5 | 8 | 0.3 | 4 | 5 | 11.6 | 2.8 | 4.5 | 3 | 21 | |||
4-0.7 | 19 | 11.5 | 12 | 20.5 | 15 | 9.5 | 5.5 | 12.7 | 26 | |||||||||||
5-0.8 | 20 | 25.5 | 18 | 7.5 | 10.5 | 6 | 13.9 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 36 | |||||||||
6-1.0 | 12.5 | 6 | 13 | 27 | 20 | 7 | 13 | 5 | 39 | |||||||||||
8-1.0 | 24 | 17 | 8 | 16 | 34 | 26 | 8 | 18 | 7 | 8.5 | 19.6 | 82 | ||||||||
10-1.25 | 30 | 20.5 | 10 | 20 | 38 | 29 | 9 | 20 | 8 | 10.5 | 24.3 | 4.5 | 8 | 4.5 | 139 | |||||
12-1.25 | 36 | 25 | 12 | 24 | 44 | 34 | 10 | 24 | 10 | 12.5 | 28.9 | 230 | ||||||||
14-1.5 | 42 | 28.5 | 14 | 28 | 52 | 40 | 12 | 28 | 11 | 14.5 | 33.5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 365 | |||||
16-1.5 | 48 | 33 | 16 | 32 | 60 | 46 | 14 | 32 | 0.5 | 13 | 16 | 37 | 542 | |||||||
18-1.5 | 54 | 36 | 18 | 36 | 68 | 52 | 16 | 36 | 14 | 18 | 41.6 | 764 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindegröße M (mm) | Gewindesteigung (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M3 | 0.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | |
33.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M4 | 0.7 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | |
34.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M5 | 0.8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | |
37.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M6 | 1 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | |
41.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M8 | 1 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | |
46.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 1.25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | |
48.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M12 | 1.25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | |
50.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M14 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | |
52.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M16 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | |
54.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M18 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | |
35.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M3 | 0.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | |
36.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M4 | 0.7 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | |
37.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M5 | 0.8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | |
41.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M6 | 1 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | |
45.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M8 | 1 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | |
50.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M10 | 1.25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | |
53.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M12 | 1.25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | |
55.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M14 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | |
57.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M16 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | |
59.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M18 | 1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | |
60.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M3 | 0.5 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | |
62.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M4 | 0.7 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | |
64.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M5 | 0.8 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | |
71.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M6 | 1 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | |
77.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M8 | 1 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | |
86.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M10 | 1.25 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | |
91.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M12 | 1.25 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | |
94.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M14 | 1.5 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | |
98.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M16 | 1.5 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | |
101.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | M18 | 1.5 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided |
Loading...
Ausführung | Konvex / Konkav | Mitgeliefertes Zubehör | Nicht im Lieferumfang enthalten |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewindegröße M(mm)
Gewindesteigung(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften