Scharnierplatten / Economy

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Scharnierplatten/Economy:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
JNPBEN 1.0330 Äquiv.dreiwertiges Chrom
JNPSEN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer-B-T
JNPB50-30-2.0
TeilenummerBT12NStückpreis
JNPBJNPS
AusführungAJNPBJNPST2.0T4.5T2.0T4.0
JNPB

JNPS
3010202.0

4.5
2.0

4.0
5204.5
4010203030
50102030401030
60102030405040
701020304050505.5
80102030405060
9010203040501560
100102030405070

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JNPB30-[10,​20]-[2,​4.5]
JNPB40-[10,​20,​30]-[2,​4.5]
JNPB50-[10,​20,​30,​40]-[2,​4.5]
JNPB60-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4.5]
JNPB70-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4.5]
JNPB80-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4.5]
JNPB90-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4.5]
JNPB100-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4.5]
JNPS30-[10,​20]-[2,​4]
JNPS40-[10,​20,​30]-[2,​4]
JNPS50-[10,​20,​30,​40]-[2,​4]
JNPS60-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4]
JNPS70-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4]
JNPS80-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4]
JNPS90-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4]
JNPS100-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Querrichtung Maß A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)3010 ~ 202 ~ 4.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)4010 ~ 302 ~ 4.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)5010 ~ 402 ~ 4.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)6010 ~ 502 ~ 4.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)7010 ~ 502 ~ 4.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)8010 ~ 502 ~ 4.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)9010 ~ 502 ~ 4.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)10010 ~ 502 ~ 4.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang3010 ~ 202 ~ 4
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang4010 ~ 302 ~ 4
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang5010 ~ 402 ~ 4
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang6010 ~ 502 ~ 4
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang7010 ~ 502 ~ 4
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang8010 ~ 502 ~ 4
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang9010 ~ 502 ~ 4
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang10010 ~ 502 ~ 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verbindungsplatten

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support