Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Anzahl der Glieder | - | Spitzenform |
MAJC150 MAJCH300 | - | 10 | - | D1 |
Teile-nummer | L | D1 | L1 | D | W | T | L2 | F | P | G | T1 | d | A | B | M | J | L3 | S1 | Betriebsdruck (MPa) | Druck Widerstand (MPa) | Gewicht (kg) | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | Rc(PT) | Rc(PT) | ||||||||||||||||||||
(Standard) MAJC | 150 | 228 | 25 | 26 | 22 | 19 | 1/8 | 31 | 26 | 12 | 5 | 1/8 | 4.5 | 35 | - | - | 25 | - | - | 0.2~0.5 | 1.0 | 0.25 | |
300 | 315 | 30 | 31 | 28 | 24 | 1/4 | 38 | 33 | 18 | 5 | 1/4 | 5.5 | 40 | - | - | 30 | - | - | 0.45 | ||||
600 | 343 | 38 | 45 | 38 | 32 | 3/8 | 49 | 40 | 25 | 6 | 3/8 | 5.5 | 50 | - | - | 38 | - | - | 0.85 | ||||
(Kompakt Niedertemperatur) MAJCA | 150 | 198 | 20 | 21 | 20 | 17 | 1/8 | 24 | 24 | - | 5 | 1/8 | 4.5 | 30 | 35 | M24x1.5 | - | 13 | 18 | 0.3~0.7 | 1.0 | 0.2 | |
300 | 204 | 22 | 23 | 22 | 19 | 1/4 | 28 | 30 | - | 5 | 1/4 | 4.5 | 35 | 40 | M27x1.5 | - | 15 | 19 | 0.25 | ||||
450 | 272 | 32 | 27 | 30 | 26 | 3/8 | 37 | 36 | - | 7 | 3/8 | 6.6 | 40 | 50 | M33x1.5 | - | 15 | 27 | 0.55 | ||||
600 |
Teile-nummer | Anzahl Anschlüsse n konfigurierbar | Spitzenform wählbar | Schlauchkörper | Düsenkühler Stückpreis | Verbindungsstück Stückpreis | Anschlüsse Stückpreis | Spitzenform Stückpreis | ||||||
Ausführung | Nr. | Schlauchinnen-Ø | D | B | L1 | A3 | B3 | D1 | |||||
(Standardausführung/mit Kühlmittelschlauch) MAJCH | 150 | 0~30 | A3, B3, D1 | 1/4 Zoll | 16 | 14.5 | 20.7 | ||||||
300 | |||||||||||||
600 | A3, B3 | 1/2 inch | 24.5 | 17.0 | 30.0 | ||||||||
(Kompakt Niedertemperatur mit Einstell-Gewebeschlauch) MAJCAH | 150 | 0~30 | A3, B3, D1 | 1/4 Zoll | 16 | 14.5 | 20.7 | ||||||
300 | |||||||||||||
450 | A3, B3 | 1/2 inch | 24.5 | 17.0 | 30.0 | ||||||||
600 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Kaltluft-Austrittsdüse T | Anzahl der Segmente n | Spitzenform | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard Type | Rc1/8 | - | - | - | |
302.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard Type | Rc1/4 | - | - | - | |
559.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard Type | Rc3/8 | - | - | - | |
425.67 € 234.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Low Temperature Compact Type | Rc1/8 | - | - | Not Provided | |
476.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact Type | Rc1/4 | - | - | Not Provided | |
576.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact Type | Rc3/8 | - | - | Not Provided | ||
603.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact Type | Rc3/8 | - | - | N (With Hex Nut) | |
609.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact Type | Rc3/8 | - | - | S (With Silencer) | |
576.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact Type | Rc3/8 | - | - | Not Provided | ||
603.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact Type | Rc3/8 | - | - | N (With Hex Nut) | |
609.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact Type | Rc3/8 | - | - | S (With Silencer) | |
431.47 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 0 | A3 (Straight) | - | |
436.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 0 | B3 (L-Shaped) | - | |
437.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 0 | D1 (Wide) | - | |
432.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 1 | A3 (Straight) | - | |
437.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 1 | B3 (L-Shaped) | - | |
438.27 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 1 | D1 (Wide) | - | |
433.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 2 | A3 (Straight) | - | |
438.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 2 | B3 (L-Shaped) | - | |
439.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 2 | D1 (Wide) | - | |
434.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 3 | A3 (Straight) | - | |
439.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 3 | B3 (L-Shaped) | - | |
440.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 3 | D1 (Wide) | - | |
434.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 4 | A3 (Straight) | - | |
440.27 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 4 | B3 (L-Shaped) | - | |
440.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 4 | D1 (Wide) | - | |
435.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 5 | A3 (Straight) | - | |
441.17 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 5 | B3 (L-Shaped) | - | |
441.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 5 | D1 (Wide) | - | |
436.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 6 | A3 (Straight) | - | |
442.05 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 6 | B3 (L-Shaped) | - | |
442.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 6 | D1 (Wide) | - | |
437.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 7 | A3 (Straight) | - | |
442.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 7 | B3 (L-Shaped) | - | |
443.57 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 7 | D1 (Wide) | - | |
438.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 8 | A3 (Straight) | - | |
443.81 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 8 | B3 (L-Shaped) | - | |
444.43 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 8 | D1 (Wide) | - | |
439.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 9 | A3 (Straight) | - | |
444.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 9 | B3 (L-Shaped) | - | |
445.32 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 9 | D1 (Wide) | - | |
440.27 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 10 | A3 (Straight) | - | |
445.58 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 10 | B3 (L-Shaped) | - | |
446.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 10 | D1 (Wide) | - | |
441.17 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 11 | A3 (Straight) | - | |
446.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 11 | B3 (L-Shaped) | - | |
447.09 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 11 | D1 (Wide) | - | |
442.05 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 12 | A3 (Straight) | - | |
447.34 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 12 | B3 (L-Shaped) | - | |
447.97 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 12 | D1 (Wide) | - | |
442.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 13 | A3 (Straight) | - | |
448.21 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 13 | B3 (L-Shaped) | - | |
448.84 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 13 | D1 (Wide) | - | |
443.81 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 14 | A3 (Straight) | - | |
449.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 14 | B3 (L-Shaped) | - | |
449.73 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 14 | D1 (Wide) | - | |
444.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 15 | A3 (Straight) | - | |
449.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 15 | B3 (L-Shaped) | - | |
450.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 15 | D1 (Wide) | - | |
445.58 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Low Temperature Compact, with Adjusting Hose | Rc1/8 | 16 | A3 (Straight) | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Kaltluft-Austrittsdüse T
Anzahl der Segmente n
Spitzenform
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften