Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung des Thermoelements | K Thermoelement |
Präzision | JIS Klasse 2 |
Temperaturmesspunkt | Mit Masseanschluss |
Temperaturmessbereich | 0 ~ 150°C |
Wärmebeständigkeit Silikonschlauch | 150°C |
Anschlussleitung (Betriebstemperaturbereich) | Glasfaserummantelung + Außenabschirmwicklung (0~250°C) |
Teile-nummer |
MSNDS5 MFMT4 MSNY4 |
Teile-nummer | Größe Anschlussklemme | D | d | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | ||||
MSNDS | 4 | M4 | 8 | 4.3 | |
5 | M5 | 8 | 5.3 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Messobjekt | Temperatursensoren | Art von Temperatursensor | Thermoelement | Ausführung des Thermoelements | K Thermoelement |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturmesspunkt | Mit Masseanschluss | Betriebsumgebung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::250 |
Anzahl der Elemente | 1 | Schutzmantel, Schutzrohr, Form | Ringterminal, Ausführung | Ausführungen der Anschlüsse | Quetschverbindung- Y-Form |
Anschlussleitungslänge (F)(m) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe Anschlussklemme
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften