Ummantelte Thermoelemente

Ummantelte Thermoelemente

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Ummantelte Thermoelemente
  • Ummantelte Thermoelemente
Dies ist ein Beschichtungsthermoelement. [Thermoelementtyp]Thermoelement Typ K [Betriebstemperaturbereich] 20 bis 200°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSEN0.32-[200-3000/1]

Ummantelte Thermoelemente:Verwandte bildanzeige
Werkstoff
Mantel, Isolator: Glaswolle

Spezifikationen

Teile-nummer-L
MSEN0.32-500
Teile-nummerL
1mm-Schritte
Stückpreis
AusführungØ von
Elementdraht d
MSEN
L200~1000L1001~2000L2001~3000
MSEN0.32200~3000   

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSEN0.32-[200-3000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchutzmantel, Schutzrohr, Länge L
(mm)
1 10 Arbeitstage 10200 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Ummantelte Thermoelemente:Verwandte bildanzeige
■Merkmale:
SThS· Da der Temperaturmesspunkt frei liegt, erfolgt die Reaktion schneller als bei der ummantelten Ausführung.
· Die Temperaturmessung kann am oben genannten Messpunkt des Testobjekts durchgeführt werden.

Grundlegende Informationen

Messobjekt Temperatursensoren Art von Temperatursensor Thermoelement Ausführung des Thermoelements K Thermoelement
Betriebsumgebung Standard Betriebstemperaturbereich(℃) 20::200 Anzahl der Elemente 1
Schutzmantel, Schutzrohr, Form Ummantelte Thermoelemente Chromel-Alumel-Schweißen Not Provided

Ergänzungsartikel

Technischer Support