Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör |
PSC | Nylon 6 (Glasfaser 30%) | - | Befestigungsschrauben 3 Stk. |
PSCH | EN AW-6063 Äquiv. | schwarz eloxiert |
Teilenummer |
PSC10 |
Teilenummer | B | D | PSC | PSCH | |||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||
Ausführung | P | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | ||
PSC PSCH | 6 | 13 | 28 | ||||
8 | 15 | 30 | |||||
10 | 17 | 32 | |||||
12 | 19 | 34 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PSC6 |
PSC8 |
PSC10 |
PSC12 |
PSCH6 |
PSCH8 |
PSCH10 |
PSCH12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Innen-Ø P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Nylon 6 (Glass Fiber 30%) | 6 | |
9.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Nylon 6 (Glass Fiber 30%) | 8 | |
9.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Nylon 6 (Glass Fiber 30%) | 10 | |
9.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Nylon 6 (Glass Fiber 30%) | 12 | |
20.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN AW-6063 Äquiv. | 6 | |
20.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN AW-6063 Äquiv. | 8 | |
20.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN AW-6063 Äquiv. | 10 | |
20.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN AW-6063 Äquiv. | 12 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Innen-Ø P(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften