Fotosensorgeber / Kunststoff

Fotosensorgeber / Kunststoff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Fotosensorgeber/Kunststoff:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Zubehör
HPJCPolyacetal (schwarz)-Stellschrauben, 2 St.

Spezifikationen

Teilenummer-P
HPJC40-6
TeilenummerP
Auswahl
MABCStStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~50
HPJC32568M35.514 8.51.51.5
4056820 2
1012M4
5068M37.525 2.5
101215M4

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HPJC32-[5,​6,​8]
HPJC40-[5,​6,​8,​10,​12]
HPJC50-[6,​8,​10,​12,​15]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(mm)
Auswahl des Wellenbohrungs-Ø [P]
(mm)
1 7 Arbeitstage 10325 ~ 8
1 7 Arbeitstage 10405 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10506 ~ 15

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support