Fotosensorgeber / Klemmung

Fotosensorgeber / Klemmung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Da es sich um eine Klemmrolle handelt, kann sie ohne Beschädigung der Welle installiert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HPSCC50-[8,​10,​12,​15]

Fotosensorgeber/Klemmung:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Zubehör
HPSCCEN AW-6063 Äquiv.schwarz eloxiertInnensechskantschraube

Spezifikationen

Teilenummer-P
HPSCC50-15
TeilenummerP
Auswahl
AmBCSXYtStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~50
HPSCC508101215114.7531 6.52.511.54.81.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HPSCC50-[8,​10,​12,​15]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAuswahl des Wellenbohrungs-Ø [P]
(mm)
1 7 Arbeitstage 108 ~ 15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 50

Ergänzungsartikel

Technischer Support