Fotosensorgeber / Winkeleinstellung

Fotosensorgeber / Winkeleinstellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Dies ist ein Fotosensor-Nocken, dessen Spaltwinkel vor Ort eingestellt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Fotosensorgeber/Winkeleinstellung:Verwandte bildanzeige
AusführungTeil Werkstoff Oberflächenbehandlung Zubehör
HPSCAGrundkörperEN AW-6063 Äquiv.schwarz eloxiertStellschrauben, 2 St.
Winkel einstellbarEN AW-5052 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-P
HPSCA40-12
TeilenummerP
Auswahl
Z EinstellbereichMABCEffektive Schlitztiefe*StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~50
HPSCA4056810~120M35.520 65.5mm
1012M4
5068M37.525 8.56.8mm
101215M4
* Die effektive Schlitztiefe ist wegen der Einstellschraube (und des Schlitzes) geringer als C.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HPSCA40-[5,​6,​8,​10,​12]
HPSCA50-[6,​8,​10,​12,​15]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(mm)
Auswahl des Wellenbohrungs-Ø [P]
(mm)
1 9 Arbeitstage 10405 ~ 12
1 9 Arbeitstage 10506 ~ 15

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support