Schaltnocken / Rundstab

Schaltnocken / Rundstab
[Mengenrabatt verfügbar] 18% Rabatt für 30 Stück oder mehr.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schaltnocken/Rundstab:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
RundstabDGSFEN 1.1191 Äquiv.-
KDGSFSchwarz brüniert
VollgewindeDGM-
KDGMSchwarz brüniert
Kompakte Flanschausführung mit VollgewindeDGMS-
KDGMSSchwarz brüniert

Spezifikationen

Teilenummer-L-S
DGSF10
DGMS16
-
-
150
300

-

100
TeilenummerL
5mm-Schritte
DWDGSF StückpreisKDGSF Stückpreis
AusführungM (Regelgewinde)L50~100L105~200L205~400L405~600L50~100L105~200L205~400L405~600
Rundstab
DGSF
KDGSF
1050~500108
121210
1650~6001612

TeilenummerL
5mm-Schritte
DGM StückpreisKDGM Stückpreis
AusführungM (Regelgewinde)L50~100L105~200L205~400L50~100L105~200L205~400
Vollgewinde
DGM
KDGM
1050~400
12
16

TeilenummerL
5mm-Schritte
S
1mm-Schritte
WDGMS StückpreisKDGMS Stückpreis
AusführungM (Regelgewinde)L50~100L105~200L205~400L50~100L105~200L205~400
Kompakte Flanschausführung mit Vollgewinde
DGMS
KDGMS
1050~4000≤S≤L-108
1210
1614

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DGM10-[50-400/5]
DGM12-[50-400/5]
DGM16-[50-400/5]
DGMS10-[50-400/5]-[0-390/1]
DGMS12-[50-400/5]-[0-390/1]
DGMS16-[50-400/5]-[0-390/1]
DGSF10-[50-500/5]
DGSF12-[50-500/5]
DGSF16-[50-600/5]
KDGM10-[50-400/5]
KDGM12-[50-400/5]
KDGM16-[50-400/5]
KDGMS10-[50-400/5]-[0-390/1]
KDGMS12-[50-400/5]-[0-390/1]
KDGMS16-[50-400/5]-[0-390/1]
KDGSF10-[50-500/5]
KDGSF12-[50-500/5]
KDGSF16-[50-600/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung M (Regelgewinde) Oberflächenbehandlung L
(mm)
S
(mm)
1 6 Arbeitstage 10Fully Threaded Type10Not Provided50 ~ 400-
1 6 Arbeitstage 10Fully Threaded Type12Not Provided50 ~ 400-
1 6 Arbeitstage 10Fully Threaded Type16Not Provided50 ~ 400-
1 6 Arbeitstage 10Fully Threaded Compact Flange Type10Not Provided50 ~ 4000 ~ 390
1 6 Arbeitstage 10Fully Threaded Compact Flange Type12Not Provided50 ~ 4000 ~ 390
1 6 Arbeitstage 10Fully Threaded Compact Flange Type16Not Provided50 ~ 4000 ~ 390
1 6 Arbeitstage 10Round Pole Type10Not Provided50 ~ 500-
1 6 Arbeitstage 10Round Pole Type12Not Provided50 ~ 500-
1 6 Arbeitstage 10Round Pole Type16Not Provided50 ~ 600-
1 6 Arbeitstage 10Fully Threaded Type10Black Oxide Coating50 ~ 400-
1 6 Arbeitstage 10Fully Threaded Type12Black Oxide Coating50 ~ 400-
1 6 Arbeitstage 10Fully Threaded Type16Black Oxide Coating50 ~ 400-
1 6 Arbeitstage 10Fully Threaded Compact Flange Type10Black Oxide Coating50 ~ 4000 ~ 390
1 6 Arbeitstage 10Fully Threaded Compact Flange Type12Black Oxide Coating50 ~ 4000 ~ 390
1 6 Arbeitstage 10Fully Threaded Compact Flange Type16Black Oxide Coating50 ~ 4000 ~ 390
1 6 Arbeitstage 10Round Pole Type10Black Oxide Coating50 ~ 500-
1 6 Arbeitstage 10Round Pole Type12Black Oxide Coating50 ~ 500-
1 6 Arbeitstage 10Round Pole Type16Black Oxide Coating50 ~ 600-

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support